Sistemas operacionais
A tecnologia Automation PC 2100 fecha a lacuna entre os sistemas operacionais abertos e em tempo real. Além do Windows 7 Professional e Ultimate, também é possível executar o Windows Embedded Standard 7 e o Windows Embedded Standard 7 Premium. O Windows 8.1 também é compatível. Seja de 32 ou 64 bits, todas as versões do sistema operacional podem ser usadas. O sistema operacional em tempo real Automation Runtime transforma os sistemas de PC em controladores industriais completos de alto desempenho. A combinação de Automation Runtime e Windows une o mundo do PC aberto com aplicativos que exigem execução em tempo real. Com base na arquitetura de processador de vários núcleos, o sistema operacional em tempo real é executado em um núcleo, enquanto os outros núcleos são reservados para Windows.
- Windows 7 Professional 32/64-bit
- Windows 7 Ultimate 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-bit
- Windows 8.1 Industry 32/64-bit
- Linux
- Automation Runtime Incorporado
- Automation Runtime Windows