O sistema de drive ACOPOSmulti consiste em uma montagem de componentes, diferentes módulos (fornecimento de alimentação, alimentação auxiliar e inversor, e os módulos de capacitores e expansão), módulos plug-in, assim como um filtro de linha em combinação com os módulos de alimentação 8BVP.

A configuração de um sistema de drive ACOPOSmulti é feita em 10 passos:

Passos da configuração

1)

Determinação do método de resfriamento

Resfriamento padrão

Resfriamento através da alimentação

Resfriamento por Óleo/Água

2)

Definição e checagem da tensão de alimentação

Determinar a variação da tensão de alimentação

Determinar a variação da tensão de alimentação

Determinar a variação da tensão de alimentação

3)

Selecionar o módulo de inversor ACOPOSmulti de acordo com os requisitos da aplicação

Módulos para um eixo
8BVI0014HWSx.000-1
8BVI0028HWSx.000-1
8BVI0055HWSx.000-1
8BVI0110HWSx.000-1
8BVI0220HWSx.000-1
8BVI0440HWSx.000-1
8BVI0880HWSx.000-1

Dual-axis modules
8BVI0014HWDx.000-1
8BVI0028HWDx.000-1
8BVI0055HWDx.000-1
8BVI0110HWDx.000-1
8BVI0220HWDx.000-1

Módulos para um eixo
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Dual-axis modules
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

Módulos para um eixo
8BVI0014HCSx.000-1
8BVI0028HCSx.000-1
8BVI0055HCSx.000-1
8BVI0110HCSx.000-1
8BVI0220HCSx.000-1
8BVI0440HCSx.000-1
8BVI0880HCSx.000-1
8BVI1650HCSx.000-1

Dual-axis modules
8BVI0014HCDx.000-1
8BVI0028HCDx.000-1
8BVI0055HCDx.000-1
8BVI0110HCDx.000-1
8BVI0220HCDx.000-1

4)

Selecionar os módulos plug-in do ACOPOSmulti para o encoder do motor e para o encoder externo do eixo de acordo com os requisitos da aplicação

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002.1
8BAC0124.000-1
8BAC0130.000-1
8BAC0130.001-1
8BAC0132.000-1

5)

Caso o drive ACOPOSmulti deva ser expansível: Determinar o número de slots opcionais para outros módulos ACOPOSmulti

Especificação opcional e slots reservas

Especificação opcional e slots reservas

Especificação opcional e slots reservas

6)

Selecionar o módulo de alimentação do ACOPOSmulti de acordo com os requisitos da aplicação (módulo de alimentação ativo/desativo) baseado na tensão total dos módulos do ACOPOSmulti necessários (informação de desclassificação deve ser tomada sem em consideração se alimentação < 3 x 400 VAC)

Módulo de alimentação passivo
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de linha passivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulo de alimentação ativo
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1

Filtro de linha
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Regeneração de energia
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Módulo de alimentação passivo
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de linha passivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulo de alimentação ativo modules
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtro de linha
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Regeneração de energia
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

Módulo de alimentação passivo
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0440HW00.000-1

Filtro de linha passivo
8B0F0300H000.000-1
8BVF0550H000.000-1

Módulo de alimentação ativo modules
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1

Filtro de linha
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1

Regeneração de energia
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1

7)

Verifique a máxima carga da rede DC exigida

Verificando capacidade da rede DC

Verificando capacidade da rede DC

Verificando capacidade da rede DC

8)

Selecionar o módulo auxiliar de alimentação do ACOPOSmulti baseado na potência total requirida para alimentação de 24 VDC do módulo do ACOPOSmulti selecionado, assim como os módulos perimetrais de plug-in do ACOPOSmulti (ex. PLC, atuadores, freio de motores parados, sensores)

24 V Interno
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0320HW00.000-1

24 V interno, 24 V externo
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0320HW00.002-1

Interno 24 V, externo 24 V, alimentação 24 V externa
8B0C0320HW00.00A-1

42 V externo
8B0C0160HW00.A01-1

24 V interno
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V interno, 24 V externo
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V interno, 24 V externo, 24 V alimentação external
8B0C0320HC00.00A-1

42 V externo
8B0C0160HC00.A01-1

24 V interno
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0320HC00.000-1

24 V interno, 24 V externo
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HC00.002-1

24 V interno, 24 V externo, 24 V alimentação external
8B0C0320HC00.00A-1

42 V externo
8B0C0160HC00.A01-1

9)

Determinação do número total de slots pela adição de unidades de largura de todos os módulos selecionados ACOPOSmulti (incluindo slot opcionais)

Determinação das unidades de largura

Determinação das unidades de largura

Determinação das unidades de largura

10)

Selecionar a placa de montagem do ACOPOSmulti de acordo com o número total de slots requeridos e do específico método de resfriamento

8B0M0040HW00.000-1
8B0M0050HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0200HW00.000-1
8B0M0210HW00.000-1
8B0M0220HW00.000-1
8B0M0230HW00.000-1
8B0M0240HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0270HW00.000-1

8B0M0040HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1

8B0M0040HC00.000-1
8B0M0050HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0210HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0230HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0260HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo