![](/fileadmin/ACOPOSmulti65_WEISS-cf5a8528.jpg)
Sistema de drive distribuído
Ser capaz de integrar diretamente componentes de acionamento na máquina é um requisito fundamental para a fabricação de máquinas modulares. A B&R desenvolveu o sistema de drive ACOPOSmulti65 distribuído para atender a essa exigência, permitindo a implementação de soluções de acionamento que são completamente otimizados para a aplicação rápida.
Módulos inversores
Caixas de conexão
Cabos
Acessórios
Inversores descentralizados 8CVI
![](/fileadmin/8CVI045S1HCS0.00-1.right-e4d70c0a.jpg)
Soluções de acionamento que se encaixam perfeitamente na aplicação são essenciais para manter máquinas e sistemas competitivos. É por isso que a integração direta de inversores no ambiente do atuador - sem a necessidade de medidas de adaptação - representam uma situação ideal. A B&R atende a esse requisito com o novo sistema de drivers distribuidos ACOPOSmulti65, os quais tem uma arquitetura que oferece muitas vantagens diferentes quando se trata de configuração da máquina.
Informações adicionais
A topologia ideal
Uma das vantagens mais importantes tem a ver com o cabeamento híbrido entre os próprios inversores. Basta conectar os módulos ACOPOSmulti65 juntos em uma linha - o esquema elétrico de ligação em cadeia "daisy chain" - resulta em uma arquitetura de máquina simples e flexível, onde a energia é passada de um módulo para o próximo.
Modularidade integrada
Todos os módulos da linha de produtos do ACOPOSmulti65 são desenvolvidos com proteção IP65, o que faz com que seja possível montá-los diretamente na máquina. O gabinete de controle, portanto só tem que conter a fonte de alimentação, módulos de alta potência do inversor e outros dispositivos necessários de comutação elétrica. O resultado é uma aplicação muito mais fácil de arquiteturas modulares. Quando as funções opcionais da máquina são requisitadas, elas podem facilmente ser conectadas, com o dimensionamento necessário de fornecimento de energia, a linha principal da máquina usando cabos híbridos.
Seleção de motor livre
Uma vez que o inversor é separado do motor, o usuário é livre de escolher o mais adequado do atuador para a sua solução de acionamento. Este é provavelmente o melhor tipo de instalação, especialmente para os motores lineares e de torque que estão se tornando cada vez mais prevalentes. Isso impede que as propriedades do motor sejam influenciadas negativamente, e as dinâmicas máximas possíveis permaneçam disponíveis em todo.
Homogêneo e compatível
Sistemas de drive ACOPOSmulti65 oferecem funcionalidades bem conhecidas da família ACOPOSmulti e podem, portanto, ser integrados de forma homogênea a uma solução de drive.
Configurações otimizadas da máquina e do sistema são baseadas no ACOPOSmulti65 - o aprimoramento ideal para soluções de acionamento modulares que requerem os mais altos níveis de desempenho e flexibilidade.
Conexão remota 8CVE
![](/fileadmin/8CVE28000HC00.00-1.right-ea78fcd7.jpg)
Inversores ACOPOSmulti65 8CVI estão geralmente ligados através de um cabo híbrido simplesmente conectandos os módulos individuais de uma estrutura de linhas. As exigências colocadas usando um cabo híbrido são muitas nesse meio. Além de suas principais tarefas de fornecimento de energia e comunicação de rede, outros aspectos, como tecnologia de conectores, capacidade de gerenciamento e raio de curvatura também precisam ser levados em consideração. A soma destas exigências resulta em um diâmetro máximo razoável a cabo, porém limita a corrente máxima disponível para o fornecimento dos inversores ACOPOSmulti65 8CVI nesta estrutura de linha.
Nessas aplicações onde a corrente máxima não é suficiente, a força necessária deve ser fornecida de uma outra forma, disponibilizada a partir de um local remoto no e, em seguida, redistribuída. É por estas situações que conexão remota 8CVE tem sido desenvolvida.
Robusto e flexível
Igual ao ACOPOmulti65, a conexão remota 8CVE é desenvolvida com proteção IP65, podendo assim ser montada diretamente na máquina. Sua carcaça robusta torna-o ideal para uso em condições ambientais adversas. Isto permite ao usuário adaptar flexivelmente a localização do dispositivo de acordo com os respectivos requisitos da aplicação.
Cabos separados significam mais espaço livre
Por causa da fonte de alimentação 24V, a tecnologia de segurança (sinais STO) e da rede POWERLINK são ligados por cabeamento separados, a conexão remota 8CVE pode fornecer uma quantidade considerável de energia diretamente para a máquina (até 30 kW).
Não só isso, mas também é possível usar cabos padrões para implementar soluções alternativas, como a transferência de energia a partir de anéis deslizantes. Isso oferece ao usuário a flexibilidade de trabalhar com tecnologia de conectores convencional, enquanto continua sendo capaz de operar a tecnologia remota de um servo drive.
Extensas opções de conexão
A conexão remota 8CVE vem equipado com quatro cabos híbridos outlets, o que permite que a potência seja dividida entre até quatro estrutura de linhas de inversores ACOPOSmulti65 8CVI.
Solução clássica de cabeamento também não foi negligenciada. As conexões necessárias para os sinais STO (Torque Seguro Desliga) também estão incluídos na conexão remota 8CVE e afetam diretamente os inversores ACOPOSmulti65 8CVI ligados as saídas dos cabos híbridos.
Além disso, a conexão remota 8CVE está equipada com duas conexões de I/O locais - outro exemplo de suporte exemplar de conceitos de máquinas modulares.