Soluções inovadoras para a indústria marítima e aplicações offshore

De navios de carga e plataformas offshore a portos, estaleiros e até veículos subaquáticos não tripulados, navegar na indústria marítima e offshore requer uma ampla gama de aplicações e tecnologias altamente especializadas.

Nós o ajudaremos a traçar o caminho mais eficiente para o sucesso. O compromisso da B&R com Scalability+ significa que você pode contar com hardware robusto, distribuído e escalonável junto com componentes de software convenientemente encapsulados que lidam com a funcionalidade central da sua aplicação. Isso permite que você concentre seus recursos nas principais inovações que diferenciam sua aplicação. As soluções da B&R aceleram seu tempo de entrada no mercado enquanto aumentam o desempenho, a eficiência e a qualidade do seu equipamento.

O navio inteligente - integrado, aberto, seguro e protegido

APROL - Sua plataforma flexível para controle de processo para smart ships

A tecnologia de navio inteligente é a chave para aumentar a segurança, proteção e eficiência de sua embarcação, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais. As máquinas e equipamentos em um navio inteligente são totalmente automatizados e coordenados por um sistema distribuído de monitoramento e controle a bordo. Este sistema em todo o navio pode ser operado localmente na embarcação ou remotamente a partir do centro de gerenciamento de frota em terra.

  • Alarme e controle
  • Telas gráficas e texto de intervenção para cada alarme
  • Distribuição de frequência, análise de tempo de execução, sobreposição de eventos de alarme com gráfico de tendência
  • Monitor multi-alarme, servidor multi-alarme
  • Painéis de alarme e controle com sirene integrada
  • Gerenciamento de energia
  • Medição, registro e avaliação
  • Aquisição de todas as fontes de energia e consumidores
  • Proteção e sincronização do gerador
  • Analise para gerenciamento de carga, status do consumidor, pico de carga
  • Controle de processos
  • Escalabilidade, encapsulamento, reutilização, modularização
  • Telas gráficas com picture-in-picture, zoom
  • Engenharia simultânea global, multi-runtime
  • Autenticação, confirmação, audit trail

Redundância total

As várias opções de redundância da B&R Redundância satisfazem os elevados requisitos de sistemas de alta disponibilidade sem hardware dedicado caro.

Escolha entre:

  • Redundância de servidor
  • Redundância do controlador hot standby
  • Vários tipos de redundância de rede
  • Redundância de alimentação
  • Redundância de sensor/atuador

Robusto, distribuído, escalonável

O controle X20 , X90 e I/O's B&R fornecem a solução ideal para aplicações distribuídas e escaláveis. Seja montado em um gabinete (sistema X20 com proteção IP20) ou mesmo diretamente em um motor de combustão (sistema X90 com proteção IP66K), o I/O B&R é a melhor escolha quando se trata de reduzir custos de fiação. Esses sistemas também facilitam a oferta de equipamentos em diversas configurações, sem a necessidade de desenvolver um novo software para cada uma.

  • Certificação: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 incluindo Compass Safe Distance
  • Tecnologia de Segurança Integrada
  • Certificação ATEX e HazLoc
  • Range de temperatuda extendido
  • Proteção contra condensação e gases corrosivos

mapp - Blocos de tecnologia totalmente modulares

A rede de componentes de software pré-definidos que compõem a tecnologia mapp permite que você reduza em média dois terços do seu tempo de desenvolvimento de software. Economize ainda mais usando os elementos de IU configuráveis e prontos da solução da B&R para IHM baseada na web, mapp View . Seus engenheiros de software poderão dedicar mais tempo para otimizar o processo principal.

Tecnologia mapp é baseada na mesma ideia dos aplicativos em seu smartphone: Você simplesmente habilita as funções que deseja e eles começam a trocar automaticamente os dados necessários - sem o processo demorado e sujeito a erros de programação. Configurar um sistema de monitoramento de energia completo, por exemplo, é uma questão de apenas alguns ajustes de configuração.

mapp oferece atualmente mais de 200 componentes que podem reduzir seu tempo de comercialização e custos de manutenção.

  • Desenvolvimento 3 vezes mais rápido
  • Redução dos custos de manutenção do software
  • Foco em inovações
  • Reduz risco de desenvolvimento
  • Compatibilidade total com OPC UA
  • Desenvolvimento modular de funções de back-end e front-end

Abertura

A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.

Simulação
MATLAB, MapleSim,

Modelica, Catia, WinMOD

Sistema operacional
Linux, Windows, VX Works

Sistemas ECAD
Round-trip engineering
com EPLAN Electric P8

IoT / Controle de processo / SCADA
OPC UA, web server,
Cliente HTTP (s), TLS, HTML5,
CSS, JavaScript

Perfeitamente integrado
IEC 61131, C, C++, CFC

Tarefas remotas
IEC 60870-5-101, -104

PLCopen
Safety technology,
OPC UA

Sistemas fieldbus gerais
CANopen, POWERLINK ,
Modbus,
DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET,

openSAFETY
Protocolo de safety independente de fieldbus

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo