![](/fileadmin/1427994264516-de-html-1.0.jpg)
Os diferentes conceitos para a implementação de aplicações de energia solar concentrada, como torres solares, se beneficiam da ampla gama de produtos da B&R.
A base para essas aplicações é o Sistema X20, que atende a todos os requisitos ambientais e fornece a flexibilidade e escalabilidade necessárias para criar uma solução tecnicamente avançada e econômica.
A B&R conta com padrões abertos para permitir interconectividade ilimitada de todos os componentes.
A B&R tem a solução perfeita para ...
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
Padrões abertos
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Medição de energia abrangente
Os módulos de I/O's compactos X20 são usados para registrar todos os dados de consumo de energia. A seguir está uma descrição detalhada dos módulos que são usados:
Medição de energia elétrica
Módulos de medição de energia X20AP para transformadores de corrente com 5A, 1A, 20 mA ou 333 mV para potência ativa, potência reativa e potência aparente; registrar sequências de fases, fases individuais e valores cumulativos; corrente sobre linha neutra; frequência de gravação e harmônicos (até 31º harmônico)
Sinais analógicos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de interface X20CS1012 com mestre M-Bus integrado para conectar até 250 escravos M-Bus (por exemplo, leitura de medidor de gás, água, eletricidade, calor e medidores de pulso)
Sinais analógicos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20AI para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão)
Contagem de pulsos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20DC para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão volumétrica)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)