Descrição
Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.
This remote lecture will be held online. You will receive an invitation to a virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).
Up to two live sessions are planned every day. Afterwards you will receive exercises. Your tutor will be available in the chat at agreed times. Use the chat capabilities to share your experiences with other participants. Schedule about 3 - 4 hours per day.
Learning objectives and content
Day | Topic | Details |
---|---|---|
Day 1 | New features | Present new features available in the last mappview updates and probably not known by experienced user who did the training long ago |
Tips and tricks |
| |
Day 2 | Service and Diagnostics Tools |
|
Optimization techniques and evaluation | Review of some of the techniques available to improve the performance of a visualization programmed in mappView in relation to
|
Pré-Requisitos
SRL210 - Treinamento Remoto: Automation Studio básico
Automation Studio é usado para configurar e programar todos os controladores e componentes B&R. Problemas críticos como ter um conhecimento inicial dos grupos de produtos, comissionamento inicial de um controlador, entender as funções do sistema operacional e estar familiarizado com a configuração e diagnóstico integrado são decisivos.
Essa sessão é um pré-requisito para os outros diversos treinamentos.
Esse treinamento será ministrado de forma online. Você irá receber um convite virtual para a sala via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.
Participantes precisão de um PC com navegador Web, um microfone e alto falante (e.x. USB headset) Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.
Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim). Us de i, ETA Light System (ETAL210.1050-1 com acessórios) é uma vantagem.
Uma sessõa é planejada para cada dia Participantes irão receber exercícios após o treinamento. Um treinador estará disponível no chat em horários agendados. O chat forcene a oportunidade de compartilhar experiências com outros participantes. Agendado aproximadamente 2-3 horas por dia.
Objetivos e conteúdo de aprendizagem
- Filosofia e produtos B&R
- Usando o Automation Studio
- Usando a documentação integrada do help
- Estabelecer uma conexão online com o sistema de controle
- Instalação inicial de um controlador
- Configuração de hardware para o projeto de engenharia
- Trablhando com textos e editores de tabela.
- Funções e opções em Runtime Automation Runtime é o sistema operacional que executa em todos os controladores B&R
- Opções de configurações no Automation Runtime
- Comportamento do Runtime durante a inicialização do controlador
- Uso opções de diagnóstico
Responsabilidades inclusas
- Os participantes criam projetos e configura os componentes de controle.
- Os participantes ciram programas para aplicações da automação.
- Participantes simulam e operam os projetos propostos.
- Parcipantes executam diagnósticos no controlador e nos programas.
SRL611 - Treinamento Remoto: Criando aplicações IHM com o mappView
Smart Devices como, tablets, smartphones, etc. são considerados exemplos perfeitos de tecnologia com usabilidade final. Não é novidade que os operadores de máquinas e sistemas industriais - e, portanto, também os fabricantes de tais equipamentos - desejam nada menos ao interagir com as máquinas que usam todos os dias. Com o mappView, B&R agora oferece acesso a tecnologia web que pode ser usada para desenvolver IHM para aplicações B&R. Os engenheiros de aplicação podem usar o mapp View para criar soluções IHM poderosas e intuitivas. A tecnologia web usada é encapsulada com o mappView Aprender um amplo campo da tecnologia não é necessário. Os desenvolvedores de HMI podem se concentrar inteiramente na criação de uma solução para a tarefa em questão.
Treinamentos remotos são feitos de forma online. Participantes irão receber um convite para o treinamento online via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.
Os participantes irão precisar de um PC com um navegador Web, microfone e auto falantes (ex: USB headset). Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.
Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim).
Aproximadamente duas seções são planejadas a cada dia. Posteriormente você irá receber exercícios. Seu treinador estará disponível via chat em horários marcados. Use o chat para compartilhar suas experiências com os demais participantes. Agendado aproximadamente 3 - 4 horas por dia.
Objetivos e conteúdo de aprendizagem
- Revisão de aplicações de IHM e hardware
- Compreendendo a visualização do mapp
- Guia de configuração mappView
- Criação de página e navegação
- Aparência visual - estilo
- Ligação de dados com OPC UA
- Integração com Arquivos de Mídia
- Sistema de função de usuário
- Localização
- Eventos e ações
- Mostrar alarmes, diagramas e dados no mapp View.
- Criando aplicações de IHM eficiêntes com mapp View.
Responsabilidades inclusas
- Participantes criam conceitos de aplicações de IHM.
- Parcipantes configuram aplicações de IHM para operação da máquina.
- Parcipantes implementão designs para vários painéis de operação.
- Participantes integram as aplicações da IHM a máquina.
- Participantes integram a tecnologia web a dispositivos mobile.
Número do modelo
SRL671.2E
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Espanha
Organizador
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espanha
Informações adicionais
De: 06/19/2025
Início: 09:00
Para: 06/20/2025
Fim: 13:00
Duração:
2 Dias
Idioma: Espanhol