Descrição

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain.

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to design, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Programming simple safety applications in SafeDESIGNER
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Documentos fornecidos

TM515 – Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

TM515 - Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

Learning objectives and content

  • mapp Safety concept
  • Installation, licensing and help documentation
  • Understanding how a sample application works
  • Creating the initial mapp Safety project
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuration of the safety application in SafeDESIGNER
  • Implementing a sample application
  • Installation and commissioning
  • Operating a mapp Safety HMI application
  • Safe machine options
  • Service and diagnostics of safety applications
  • TM515TRE.472-GER
  • TM515TRE.472-ENG

Pré-Requisitos

SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas

Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.

  • Apresentação institucional da B&R
  • Filosofia e produtos B&R
  • Trabalhando com Automation Studio
  • Usando o sistema de ajuda integrado
  • Estabelecendo conexão online com o controlador
  • Instalação inicial de um controlador
  • Desenvolvendo a configuração de hardware
  • Trabalhando com os editores de texto e tabelas
  • Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
  • Opções de configuração do Automation Runtime
  • Runtime e comportamento de boot do controlador
  • Usando as opções de diagnóstico integradas
  • Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo

SEM515.1

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polônia

Organizador

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polônia

Telefone:
+48 / 61 8460 - 500

Informações adicionais

De: 11/28/2024
Início: 09:00


Para: 11/28/2024
Fim: 16:00


Booking Status:
Duração: 6 Horas

Idioma: Polonês