Descrição
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.
The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- mapp Technology – Motion control: Basic functions
- PLCopen – Motion control: Basic functions
- Programming motion sequences
- PLCopen state diagram
- Error handling in the application
Documents provided
![]() |
Pré-Requisitos
SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas
Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.
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
- Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
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
SEM415.3
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Holanda
Organizador
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Holanda
Telefone:
+31 / 76 5715303
Informações adicionais
De: 10/21/2025
Início: 09:00
Para: 10/23/2025
Fim: 16:00
Booking Status:
Duração:
3 Dias
Idioma: Holandês