Descrição

Além de proporcionar as funcionalidades de controle tradicionais, os controladores de hoje também devem ser capazes de gravar e disponibilizar os dados para sistemas de nível superior enquanto realizam a comunicação com uma vasta gama de dispositivos em uma rede de computadores. Isso somente é possível com diretrizes de programação e conceitos de software apropriados.

  • Informações básicas sobre métodos de desenvolvimento de software
  • Criação e programação de máquinas de estados
  • Diretrizes de codificação e documentação de software
  • Variáveis, constantes e strings de caracteres
  • Tipos de dados derivados:
  • Matrizes, estruturas, ponteiros e enumeração
  • Inicializando, copiando e comparando áreas de memória
  • Criação de bibliotecas de usuário
  • Chamando e avaliando o status dos blocos de função
  • O básico sobre processamento de dados
  • Armazenamento e gerenciamento de dados
  • Usando o sistema de receita da Tecnologia Mapp
  • Transferindo dados e gerenciando comunicação

Documentos fornecidos

TM230 – Structured Software Development

The task of software development requires a framework of rules and guidelines. Program sequences must be worked out on paper before they can be implemented according to pre-defined coding guidelines.

Objectives and content

  • Stages in the software development process
  • Software quality and design
  • Project structuring options
  • Comparison of sequential and combinational logic
  • Implementation of state machines
  • B&R coding guidelines
  • Code format, naming conventions
  • Programming techniques, testing and documentation

Name

Model number

TM230 – Structured Software Development

TM230TRE.00-GER

TM230TRE.00-ENG

TM250 – Memory Management and Data Storage

Today's control technology can no longer be reduced to simple logic functions. Data recording and processing options as well as communicating with other machine components are now equally important. Uniform programming capabilities, versatile libraries and powerful programming languages help meet these demands.

Objectives and contents

  • Basics of data types, arrays and structures
  • Character strings, memory size and addresses
  • Memory initialization and management
  • Copying and comparing memory
  • Using standard libraries
  • Creating user libraries
  • Using library samples
  • The basics of data processing
  • Storing and managing data
  • Using mapp Services
  • Transferring data and managing communication
  • Connectivity and access & security

Name

Model number

TM250 - Memory management and data processing

TM250TRE.433-GER

TM250TRE.433-ENG

Pré-Requisitos

SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas

Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.

  • Apresentação institucional da B&R
  • Filosofia e produtos B&R
  • Trabalhando com Automation Studio
  • Usando o sistema de ajuda integrado
  • Estabelecendo conexão online com o controlador
  • Instalação inicial de um controlador
  • Desenvolvendo a configuração de hardware
  • Trabalhando com os editores de texto e tabelas
  • Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
  • Opções de configuração do Automation Runtime
  • Runtime e comportamento de boot do controlador
  • Usando as opções de diagnóstico integradas
  • Visão geral das linguagens de programação disponíveis
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST

The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.

Learning objectives and content

  • Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
  • Differences between textual and graphical programming languages
  • Working with Structured Text (ST)
  • Basic constructs
  • Decisions
  • Loops
  • Working with arrays
  • Step switching mechanisms
  • Calling function blocks
  • Calling actions
  • Creating simple programs independently
  • Working with another programming language (optional)

Documents provided

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Número do modelo

SEM250.2

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China

Organizador

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China

Telefone:
+86 / 21 54644800

Informações adicionais

De: 12/05/2024
Início: 09:00


Para: 12/06/2024
Fim: 15:00


Booking Status:
Duração: 2 Dias

Idioma: Chinês