Omschrijving
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.
Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.
Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van ETA lichtsystemen (ETAL210.1050-1 + ETAL410.103B-1 met toebehoren) is een voordeel.
Elke dag zijn er maximaal twee live-sessies gepland. Na afloop krijgt u oefeningen. Uw begeleider zal beschikbaar zijn in de chat op afgesproken tijden. Gebruik de chatmogelijkheden om uw ervaringen met andere deelnemers te delen. Plan ongeveer 3 - 4 uur per dag.
Vereisten
SRL210.4 - Training op afstand: Automation Studio 4 Basistraining en ST
Automation Studio wordt gebruikt voor het configureren en programmeren van alle elementen van een B&R-sturing. Van doorslaggevend belang zijn zaken als het verkrijgen van een duidelijk overzicht van alle productgroepen, de eerste inbedrijfstelling van een controller, inzicht in de functies van de runtime-omgeving en vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor geïntegreerde configuratie en diagnostiek.
Deze training legt de basis voor een aantal andere trainingen
Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.
Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.
Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van een ETA Light System (ETAL210.1050-1 met toebehoren) is een voordeel.
Elke dag is er een live sessie gepland. De deelnemers krijgen na afloop oefeningen. Een begeleider zal op afgesproken tijden in de chat beschikbaar zijn. De chat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Plan ongeveer 2-3 uur per dag IN.
Doelen en inhoud
- B&R-filosofie en producten
- Werken met Automation Studio
- Het gebruik van het krachtige geïntegreerde help systeem
- Totstandbrenging van een online verbinding met het besturingssysteem
- Werken met de tekst en tabel editor
- Project engineering voor de hardwareconfiguratie
- Werken met de tekst- en tabeleditors
- uncties en opties in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is het besturingssysteem dat op alle B&R besturingen draait. Werken met de tekst- en tabeleditors
- Configuratieopties in Automation Runtime
- Runtime en opstartgedrag van de controller
- Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
Uw verantwoordelijkheden omvatten
- Deelnemers maken projecten en configureren besturingscomponenten. Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
- Deelnemers maken programma's voor automatiseringstoepassingen.
- De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
- Deelnemers voeren diagnostiek uit op besturingscomponenten en programma's. De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
Modelnummer
SRL415.5
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Spanje
Organisator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanje
Aanvullende informatie
Van: 03-02-2025
Start: 09:00
Tot: 06-02-2025
Einde: 13:00
Duur:
4 Dagen
Taal: Spaans