Brève description
Module E/S | 2 sorties de moteur pas à pas |
Informations générales
Code d'identification B&R | 0xFABA |
Indicateurs d'état | - |
Diagnostics | |
Exécution du module/erreur | Oui, en utilisant un logiciel |
Surveillance de la tension d'alimentation | Oui, en utilisant un logiciel |
Consommation électrique | |
Bus | Max. 0,1 W |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Pont moteur - Unité de puissance
Quantité | 2 |
Type | Moteur pas à pas (pont complet) |
Tension nominale | 48 VDC |
Courant nominal | 4 A |
Courant maximal/moteur | 8 A |
Résolution par étapes | 256 micro-pas par pas complet |
Propriétés électriques
Isolation électrique | Non |
Conditions de fonctionnement
Conditions ambiantes
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 47 mm |
Longueur | 95 mm |
![](/fileadmin/X90xxxxx.xx-00_right-f25d6d97.jpg)
Référence produit:
X90SM546.02-00Description:
- 2 stepper motors with 4 A
- 15 to 60 VDC
- X2X Link
The SM option board offers the possibility of connecting two 4 A stepper motors with 15 to 60 V. Communication with the mainboard is made possible via X2X Link.
Automation Studio HW Upgrades | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (X90SM546.02-00) | EXE / 1 Mo |
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 Ko | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 Ko | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 Ko | |
UN ECE-R10 | PDF / 382 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Data sheet X90SM546.02-00 | PDF / 1 Mo | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 Mo |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (X90SM546.02-00) | EXE / 910 Ko | |
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 Mo |