Brève description
Accessoires | Le kit se compose de : 1x connecteur X1.A, 1x connecteur X1.B, 1x connecteur X1.C, 2x couvercle pour connecteur 32 broches, 1x capuchon de fil pour connecteur 48 broches, 30x connecteur femelle pour contacts 1,5 mm, 120x connecteur femelle pour contacts 0,6 mm, 60x bouchon aveugle pour contacts 0,6 mm, 20x bouchon aveugle pour contacts 1,5 mm |
Informations générales
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Propriétés mécaniques
Poids | 200 g |
Informations sur le fournisseur
Fabricant | Molex |
ID du produit du fabricant |
Connecteur X1.A : 64320-1319 Connecteur X1.B : 64319-3218 Connecteur X1.C : 64319-1211 Capuchon de fil pour connecteur homologue à 32 broches : 64319-1201 Capuchon de fil pour connecteur homologue à 48 broches : 64320-1301 Connecteur femelle pour contacts de 0,6 mm : 0643221039 Connecteur femelle pour contacts de 1,5 mm : 0643231039 Bouchon borgne pour contacts de 0,6 mm : 0643251010 Fiche aveugle pour contacts de 1,5 mm : 0643251023 |
![](/fileadmin/X90TB100.03-00-9dac1a21.jpg)
Référence produit:
X90TB100.03-00Description:
X90 mobile 170, jeu de connecteurs pour l'en-tête CMC, avec contacts de connexion et fiches fictives
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 Ko | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 Ko | |
EU Declaration Railway X90 | PDF / 309 Ko | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet X90TB100.03-00 | PDF / 27 Mo |