![](/fileadmin/1251932043712-de-html-1.6.jpg)
Outre les modules SafeIO X20, l'automate SafeLOGIC et l'outil SafeDESIGNER dans Automation Studio, le système de sécurité de B&R peut inclure également des variateurs ACOPOSmulti avec fonctions de sécurité intégrée (SafeMOTION). Tous les produits de sécurité intégrée de B&R sont optimisés en vue d'une utilisation conjointe. Résultat : des solutions applicatives avec sécurité intégrée extrêmement efficaces et minimisant les coûts.
openSAFETY établit de nouveaux standards technologiques
Il existe aujourd'hui de nombreuses techniques pour réaliser des systèmes bus de terrain sûrs. Néanmoins, la plupart d'entre elles reposent sur des standards propriétaires et présentent des temps de réponse plutôt longs. Le système de sécurité de B&R (et donc les modules variateurs ACOPOSmulti SafeMoTION) est différent : la méthode utilisée ici est entièrement basée sur openSAFETY. Ceci permet d'activer des fonctions de sécurité intégrées comme la limitation sûre de vitesse (Safe Limited Speed) directement via le réseau. La réalisation de ces fonctions ne nécessite donc plus de câblage additionnel sur le variateur.
Les informations sont collectées à la source via des entrées et des sorties digitales sécuritaires. L'information est ensuite distribuée aux capteurs et actionneurs correspondants (en l'occurrence, le variateur) via l'automate de sécurité SafeLOGIC avec fonctions de sécurité intégrées. Les connexions étant réalisées via POWERLINK, la communication entre le SafeLOGIC et l'automate standard pour les programmes non sécuritaires est des plus performantes, et ce sans travail supplémentaire.
Cycles très courts
Les variateurs ACOPOSmulti SafeMOTION présentent des temps de cycle de 800 µs tout en restant SIL 3.
Système modulaire et extensible
Les variateurs et les axes se trouvant dans une machine ne sont pas tous utilisés pour des fonctions de sécurité. Aussi, les modules variateurs ACOPOSmulti sont fournis avec ou sans fonctions de sécurité intégrées (SafeMOTION). Il est ainsi possible de combiner des axes sûrs et non-sûrs dans une application en fonction des besoins.