Diagnostic système complet

Les PC industriels de B&R offrent depuis longtemps des possibilités de diagnostic système qui vont bien au-delà de ce qu'offre un PC standard. Il est ainsi possible de lire non seulement des informations comme les numéros de série ou les références de pièces, mais aussi des données statistiques comme les cycles de mise sous tension et les valeurs des capteurs de température. Ces données sont gérées par le Maintenance Controller, un contrôleur spécialement conçu pour cela. L'utilisateur dispose ainsi d'un système lui offrant un maximum de transparence.

Pour offrir le meilleur support possible lors d'une opération de maintenance, le HMI Service Center offre une palette complète de fonctionnalités d'information et de diagnostic. Son utilisation ne saurait être plus simple : il suffit de démarrer l'Automation PC ou le Panel PC après y avoir inséré la clé prévue à cet effet. Ensuite, le système d'exploitation embarqué se trouvant sur la clé se lance, de même que l'interface utilisateur de l'application offrant une vue structurée et complète des informations nécessaires.

Référence de commande : Service Center

Fonction

Batterie

Information relative à l'état de la batterie

BIOS

Lecture/Ecriture de la version du BIOS

Buzzer

Test de l'avertisseur sonore du PC

COM

Test des interfaces série sur le PC et des interfaces optionnelles

Information relatives à l'appareil

Paramètres usine

Référence du modèle

Numéro de série

PCs et Automation Panels connectés

Ventilateur

Vitesse

Status

Journal de log pour chaque ventilateur disponible

Test

Firmware

Version du firmware du PC et des Automation Panel connectés

Clavier

Test des touches du PC et des touches optionnelles sur l'unité d'affichage

LED

Test des LEDs sur le PC et sur l'unité d'affichage

Réseau

Configuration et test des interfaces Ethernet

RAM

Lecture de la taille de la mémoire et des paramètres usine

Test de la mémoire selon différentes méthodes

SRAM

Lecture du Device ID et de la version de firmware

Inspection

Statistiques

Cycles de mise sous tension

Heures de fonctionnement

Stockage

Référence produit et numéro de série

Version de firmware

Identification du support

Valeurs SMART

Température

Status et logs pour tous les capteurs de température

Alarmes pour les dépassements de valeur limite avec indication des périodes concernées

Ecran tactile

Test de l'écran tactile

UPS

Lecture de statistiques

Tensions et états de l'UPS

Test de l'UPS

USB

Test des interfaces USB sur le PC et sur les unités d'affichage connectées

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo