![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lva_approved_2015-c8caa33e.jpg)
8LWA
Informations générales | 8LWA |
---|---|
Certification CE | Oui |
C-UR-US listed | Oui |
Numéro de fichier UL | PRHZ2.E235396 |
Caractéristiques électriques | 8LWA |
---|---|
Tension du bus DC sur l'ACOPOS P3 | 325 VDCTension bus DC admissible sur ACOPOS P3, monophasé : 325 VDC |
Type de connexion conventionnel (connexion puissance / connexion codeur) | connecteur circulaire ytec |
Type de connexion - Solution monocâble (hybride) | Connecteur circulaire htec |
Support | 8LWA |
---|---|
Automation Studio | V4.4.6 et supérieure |
Système Motion | |
mapp Motion | V5.08.0 et supérieure |
ACP10 | V5.04.0 et supérieure |
Propriétés thermiques | 8LWA |
---|---|
Catégorie d'isolement selon EN 60034-1 | F |
Methodes de refroidissement selon EN 60034-6 (code IC) | Auto-refroidissement, refroidissement de surface avec libre circulation d'air (IC4A0A0) |
Protection thermique du moteur selon EN 60034-11 | Taille 1 : n° Température d'enroulement maximale 145°C (limité à 130°C par la protection thermique dans le système d'entraînement ACOPOS P3) |
Propriétés mécaniques | 8LWA |
---|---|
Roulements, charge dynamique et durée de vie nominale | Basé sur DIN ISO 281 |
Extrémité d'arbre selon DIN 748 | Forme E |
Joint d'étanchéité selon DIN 3760 | Forme A |
Clavette et rainure pour clavette selon DIN 6885-1 | Clavette forme A, rainure de clavette forme N1 |
Équilibrage d'arbre selon ISO 1940/1, G6.3 | Convention relative à l'arbre et à la clé de montage |
Bride de montage | IEC 72-1 |
Voilage radial, concentricité et voilage radial de bride de montage selon DIN 42955 | Tolérance R |
Couche protectrice Couleur | Couche protectrice à base d'eau RAL 9005 plan |
Conditions de fonctionnement | 8LWA |
---|---|
Classement, mode de fonctionnement (EN 60034-1) | S1 - Fonctionnement continu |
Température ambiante en fonctionnement | -15°C à +40°C |
Température ambiante en fonctionnement | +50°CFonctionnement continu à une température ambiante de +40°C à +50°C max. possible mais entraînant une usure prématurée. |
Humidité relative en fonctionnement | 5 à 95%, sans condensation |
Réduction du courant nominal et du courant de calage à des températures supérieures à 40°C | 5% tous les 5°C |
Réduction du courant nominal et du courant de calage liée à l'altitude À partir de 1000 m au-dessus du niveau de la mer | 5% tous les 1000 m |
Altitude maximale de l'installation | 4000 m Pour des besoins au-delà de cette limite, à convenir avec B&R. |
Température de bride max. | 65°C |
Degré de protection selon EN 60034-5 (code IP) Les degrés de protection ne sont effectifs que si les connexions pour la puissance et les signaux sont entièrement installées. - Sans joint d'étanchéité - Avec joint d'étanchéité |
IP64 IP65 |
Type de construction et positions de montage selon EN 60034-7 (code IM) | Horizontal (IM3001) Vertical, moteur fixé à la machine (IM 3011)avec une disposition et un montage de type IM 3011 (vertical, moteur fixé à la machine), il existe un risque que des fluides ou des huiles utilisées en production s'introduisent dans le moteur par le côté où se trouve la bride. Les moteurs ou les combinaisons moteur-réducteur utilisées avec ce type de montage doivent donc présenter une protection IP65 sur le côté ou se trouve la bride. Vertical, arbre sortant vers le haut (IM3011) |
Conditions de stockage et de transport | 8LWA |
---|---|
Température de stockage | -20 to +60°C |
Humidité relative au cours du stockage | 90% max., sans condensation |
Température de transport | -20 to +60°C |
Humidité relative au cours du transport | 90% max., sans condensation |