X20 Coated : protégé contre les agents environnementaux

Avec la série X20c, B&R établit de nouveaux standards de protection contre les agents environnementaux. Les modules électroniques de cette variante de la gamme modulaire X20 (automates et E/S distribuées) sont recouverts en surface d'un vernis qui les protège de la condensation et des gaz corrosifs. Ils se prêtent donc bien à une utilisation dans des conditions atmosphériques difficiles.

Le vernis des modules électroniques protège les composants et circuits électroniques des effets de la condensation et des gaz corrosifs. Pour vérifier l'efficacité de ces protections, B&R réalise les tests préconisés dans BMW GS 95011-4 (condensation) et EN 60068-2-60, test method 4 (gaz corrosifs), tant dans son propre laboratoire agréé EN ISO/IEC 17025:2007 que dans des organismes externes certifiés. Les produits sont alors soumis à des tests de résistance qui vont même au-delà des exigences normatives.

Fonctionnement indépendant des conditions d'utilisation

En terme de fonctionnalités, les modules X20 dont l'électronique est recouverte d'un vernis de protection (série X20c) sont entièrement compatibles avec les autres modules de la gamme. En se basant sur un identifiant de module unique, l'applicatif fait de lui-même la distinction entre ces modules et les modèles standard. Après l'extension de la plage de température de fonctionnement (de -25 à +60°C) et la certification GL (Germanischer Lloyd) pour les applications maritimes, B&R élargit donc à nouveau son éventail de solutions pour accroître la longévité de ses systèmes et sécuriser ainsi les investissements de ses clients.

Modules de bus
Modules contrôleurs de bus
Modules système pour contrôleur de bus
Contrôleurs de bus extensibles
Modules système pour contrôleur de bus extensible
Module d'interface X20 – Communication
Module électronique X20 – Communication
Récepteurs de bus et émetteurs de bus
Alimentations
Equipements standalone Ethernet
Modules système pour équipement Ethernet standalone
Systèmes redondants X20
Modules système pour systèmes redondants X20
Modules d'entrées digitales
Modules de sorties digitales
Modules mixtes digitaux
Modules d'entrées analogiques
Modules de sorties analogiques
Modules de température
Modules de contrôle de moteur
Autres modules
Modules compteurs et modules de positionnement
Traitement et préparation de signaux digitaux
Accessoires

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo