8WS | b | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v | |||||||||||||||||
Type de refroidissement/construction | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille | ||||||||||||||||||||||||||||
Longueurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Système codeur du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de réduction | ||||||||||||||||||||||||||||
Options du moteur (classe de protection / extrémité d'arbre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse nominale | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de connexion | ||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de câble | ||||||||||||||||||||||||||||
Version moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
L'obtention d'informations sur les combinaisons possibles n'est possible que dans certains cas exceptionnels. Les informations sur les combinaisons possibles sont disponibles dans le Configurateur CAO (cad.br-automation.com).
Type de refroidissement/construction (b)
Type de refroidissement/construction (b)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Les servomoteurs 8WS avec refroidissement de type / taille B sont basés sur des moteurs avec refroidissement de type A. Les moteurs doivent être montés avec une bride de fixation (surface de refroidissement). Ils sont directement montés sur le réducteur avec des boîtiers entièrement soudés.
Code valide : B
Taille (c)
Taille (c)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Les servomoteurs sont disponibles dans différentes tailles (1, 2, 3, 4). Ils diffèrent les uns des autres par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.
Tailles disponibles (c) | ||||
---|---|---|---|---|
1 (ø 17 mm) | 2 (ø 22 mm) | 3 (ø 32 mm) | 4 (ø 40 mm) | |
8WSB | Oui | Oui | Oui | Oui |
Longueur (d)
Longueur (d)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Les différentes longueurs disponibles présentent chacune des données de performance différentes et correspondent au caractère (d) dans la référence produit.
Longueurs disponibles (d) | |||
---|---|---|---|
1 (Longueur 10) | 2 (Longueur 20) | 3 (Longueur 30) | |
8WSB1 | Oui | --- | --- |
8WSB2 | Oui | --- | --- |
8WSB3 | --- | Oui | --- |
8WSB4 | --- | --- | Oui |
Codeurs embarqués (ee)
Codeurs embarqués (ee)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Le codeur est indiqué dans la référence produit sous la forme d’un code à 2 chiffres (ee).
Le code de commande (ee) pour le codeur SSI (mono-tour) est F0.
Code de commande (ee) | |
---|---|
F0 (codeur SSI, mono-tour) | |
Tension d'alimentation | 5 V ±10% |
Consommation de courant | 60 mA efficace |
Nombre de sorties | 3 SSI série / CLK / Données différentiel, max. 60 mA |
Génération de valeurs absolues | Information digitale de position absolue sur un tour de rotor |
Résolution | 4096 positions par tour (12 bits) |
Précision | ±1° (jusqu'à ±0.4° possible sur demande) |
Vitesse maximale | 30000 tours/min |
Température de l'espace de travail | -40°C à 125°C |
Rapports de réduction (iii)
Rapports de réduction (iii)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Le code (iii) dans la référence produit contient le rapport de réduction.
Rapport de réduction disponibles (étages de transmission) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
i = 4 (1) | i = 12.25 (2) | i = 16 (2) | i = 21 (2) | i = 49 (3) | i = 50 (2) | i = 64 (3) | |
Code de commande (iii) | |||||||
004 | 012 | 016 | 021 | 049 | 050 | 064 | |
8WSB11 | Oui | --- | --- | Oui | --- | --- | Oui |
8WSB21 | Oui | --- | Oui | --- | --- | --- | Oui |
8WSB32 | Oui | --- | Oui | --- | --- | --- | Oui |
8WSB43 | Oui | Oui | --- | --- | Oui | --- | --- |
8WSB43 (design hygiénique) | Oui | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
Options du moteur (jj)
Options du moteur (jj)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Les options moteur disponibles sont résumées dans le tableau qui suit ; le code (jj) dans la référence produit permet de les différencier.
Protection | d’arbre | |||
---|---|---|---|---|
IP54 | IP66/67 | IP69K | ||
Rérférence de commande (jj) | ||||
8WSB11 | S1 | S3 | --- | Côté plat |
8WSB21 | S1 | S3 | --- | Côté plat |
8WSB32 | S0 | S2 | --- | Lisse |
8WSB43 | S1 | S3 | S5 | Claveté |
![]() | ||||||
Extrémité d'arbre par tableau (figure : 8WSB21, arbre lisse) | Extrémité d'arbre par tableau (figure : 8WSB32, arbre lisse) | Extrémité d'arbre par tableau (figure : 8WSB33, arbre claveté) |
Vitesse nominale (n)
Vitesse nominale (n)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
La vitesse nominale est indiquée dans la référence produit sous la forme d’un code à un chiffre (n).
Vitesses nominales disponibles nN [tr/min] pour un fonctionnement à 60 VCC | ||
---|---|---|
5,500 1) | 8,500 1) | |
Code de commande (n) | ||
K | Q | |
8WSB11 | --- | Oui |
8WSB21 | --- | Oui |
8WSB32 | --- | Oui |
8WSB43 | Oui | --- |
1) | La vitesse nominale du moteur spécifiée est limitée par la vitesse max. d'entrée du réducteur ; pour la vitesse max. admissible du moteur, se référer aux caractéristiques techniques du moteur. |
Type de connexion (o)
Type de connexion (o)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
![]() | Les servomoteurs ont un câble moteur hybride raccordé en permanence. Le type de connexion est définie par une lettre dans le code de commande (o). Code valide : K |
Longueur de câble (p)
Longueur de câble (p)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Le code (gg) dans la référence produit délivre des informations sur la longueur du câble. Les longueurs de câble disponibles sont résumées dans le tableau qui suit.
Longueurs de câble disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 m | 0,5 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | |
Code commande (p) | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
8WSB11 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSB21 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSB32 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSB43 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
![]() |
Version moteur (v)
Version moteur (v)
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
La version du moteur est spécifiée par le code (v) dans la référence produit. La version de moteur 0 est actuellement valide.
Exemple de commande 1
Exemple de commande 1
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Un motoréducteur de type 8WSB32 avec une vitesse nominale de 8500 tr/min a été choisi pour une application. Le réducteur doit avoir un rapport de réduction i = 4. Une protection IP66/67 est nécessaire. L'extrémité d'arbre doit être lisse, et le câble moteur hybride sur le moteur doit avoir une longueur de 0,5 m.
Le code (c) pour la taille choisie (3 = ø 32 mm) est 3.
Le code (d) pour la longueur choisie (2 = 20) est 2.
Le code (ee) pour le système de codeur (codeur SSI, mono-tour) est F0.
Le code (ee) pour le rapport de réduction choisi (i = 4 = 004) est 004.
Le code (ff) pour les options moteur choisies (protection IP66/67 et extrémité d'arbre lisse) est S2.
Le code (nnn) pour la vitesse nominale choisie (8500 tr/min) est Q.
Le code (ff) pour le type de connexion (câble moteur hybride connecté en permanence au moteur) est K.
Le code (gg) pour la longueur de câble choisie (0,5 m) est B.
Le code (h) pour la version de moteur (0) est 0.
La référence produit du moteur est donc 8WSB32.F0004S2QKB0.
Exemple de commande 2
Exemple de commande 2
8WS | B | c | d | . | ee | iii | jj | n | o | p | v |
Un motoréducteur de type 8WSB43 avec une vitesse nominale de 5500 tr/min a été choisi pour une application. Le réducteur doit avoir un rapport de réduction i = 50. Un design hygiénique avec protection IP69K est nécessaire. L'extrémité d'arbre doit être clavetée, et le câble moteur hybride sur le moteur doit avoir une longueur de 3,0 m.
Le code (c) pour la taille choisie (4 = ø 40 mm) est 4.
Le code (d) pour la taille choisie (3 = 30) est 3.
Le code (ee) pour le système de codeur (codeur SSI, mono-tour) est F0.
Le code (ee) pour le rapport de réduction choisi (i = 50) est 050.
Le code (ff) pour les options moteur choisies (protection IP69K et extrémité d'arbre clavetée) est S5.
Le code (nnn) pour la vitesse nominale choisie (5500 tr/min) est K.
Le code (ff) pour le type de connexion (câble moteur hybride connecté en permanence au moteur) est K.
Le code (gg) pour la longueur de câble choisie (3,0 m) est E.
Le code (h) pour la version de moteur (0) est 0.
La référence produit du moteur est donc 8WSB43.F0050S5KKE0.