Servomoteur ACOPOS P3 8EI - Clé de commande

Icône

Nom

ccc

123

Courant continu Aeff

d

H
M

3x 200 - 480 VAC
3x 200 - 230 VAC ou 1x 110 - 230 VAC

e

W

Fixation murale

f

S
D
T

module à 1 axe
module 2 axes
module 3 axes

g

1
S

Technologie de sécurité STO câblée avec encodeur
SafeMOTION, avec encodeur numérique

h

x 1)
0

Options spécifiques au module
Standard

i

x 1)
0

Module enfichable inclus dans la livraison
Aucun module enfichable n'est inclus dans la livraison

j

x 1)
0

Accessoires configurables inclus dans la livraison
Aucun accessoire configurable n'est inclus dans la livraison

kk

xx 1)
00

Options personnalisées
Pas d'options personnalisées

1)Placeholder pour l'option ou la configuration concernée.

Courant continu Aeff (ccc)

Courant continu Aeff du servomoteur ACOPOS P3 est indiqué sous la forme d'un code à 3 chiffres (ccc) faisant partie du numéro de modèle.

Courant continu (ccc)

Code de commande (ccc)

Courant continu [Aeff]

Disponible en

module à 1 axe

module 2 axes

module 3 axes

1X6

1,6

Oui

Non

Non

2X2

2,2

Oui

Oui

Oui

4X5

4,5

Oui

Oui

Oui

8X8

8,8

Oui

Oui

Oui

013

13

Oui

Non

Non

017

17

Oui

Oui

Non

022

22

Non

Oui

Non

024

24

Oui

Non

Non

034

34

Oui

Non

Non

044

44

Oui

Non

Non

Options spécifiques au module (h)

Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI sont disponibles sans options spécifiques au module (standard) ainsi qu'avec l'option double usage spécifique au module.

Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI avec l'option double usage sont des biens à double usage conformément à l'annexe I | 3A225 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil européen.
La fréquence de sortie électrique de ces modules n'est pas contrôlée.

Les modules à double usage sont soumis à diverses restrictions à l'exportation.

Options spécifiques au module (h)

Code de commande (h)

Option spécifique au module

0

Standard (pas d'option spécifique au module)

1

Double usage

Modules enfichables (i)

Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés avec ou sans module enfichable. Le module enfichable sélectionné est ajouté au contenu de la livraison et inclus dans l'emballage du servomoteur.

Modules enfichables (i)

Code de commande (i)

Module enfichable

A

Résolveur 1x interface

8EAC0122.001-1

C

Interface résolveur 3x

8EAC0122.003-1

D

Interface E/S numérique

8EAC0130.000-1

H

Interface numérique multi-encodeur, 1x interface

8EAC0150.001-1

J

Interface numérique multi-encodeur, interface 3x

8EAC0150.003-1

K

Encodeur incrémental avec 1 interface

8EAC0151.001-1

L

Codeur incrémental avec 3 interfaces

8EAC0151.003-1

M

Interface analogique multi-encodeur, 1x interface

8EAC0152.001-1

N

Interface analogique multi-encodeur, interface 3x

8EAC0152.003-1

P

Interface E/S numérique avec terminal 8TB0230.221A-00

8EAC0130.000-1

Q

Interface E/S analogique/numérique avec bornier 8TB0230.221A-00

8EAC0134.000-1

0

Aucun module enfichable n'est inclus dans la livraison

Accessoires configurables (j)

Les servomoteurs ACOPOS P3 8EI peuvent être configurés pour inclure des accessoires. Les accessoires sélectionnés sont ajoutés au contenu de la livraison et inclus dans l'emballage contenant le servomoteur.

Code de commande (j)

Résistance de freinage interne 1)

Première de couverture

Jeu de connecteurs 2 (2 rangées)

Jeu de connecteurs 1 (1 rangée)

0

Non

Non

Non

Oui

1

Non

Non

Oui

Non

2

Non

Oui

Non

Oui

3

Non

Oui

Oui

Non

4

Oui

Non

Non

Oui

5

Oui

Non

Oui

Non

6

Oui

Oui

Non

Oui

7

Oui

Oui

Oui

Non

A

Non

Non

Non

Non

B

Non

Oui

Non

Non

C

Oui

Non

Non

Non

D

Oui

Oui

Non

Non

1)Installé dans le servomoteur 8EI.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo