Fabrication multidimensionnelle : un booster d'efficacité et de flexibilité
Le package logiciel mapp 6D permet la mise en œuvre de solutions de fabrication multidimensionnelles, aidant ainsi les entreprises à accoître leur efficacité et leur flexibilité. Il offre des fonctionnalités échelonnables qui vont du contrôle de navettes bas niveau pour les applications les plus exigeantes aux fonctionnalités de programmation haut niveau orientées processus pour la gestion du trafic de navettes dans des systèmes étendus et complexes.
![](/fileadmin/mapp_6D-6a1899a2.jpg)
Franchissez un nouveau cap d'innovation
![](/fileadmin/ROI-8fc084e1.jpg)
Investissement pérenne
Le logiciel mapp 6D de B&R capitalise les avancées dans les domaines de l'intelligence articifielle, de l'apprentissage automatique et de la connectivité, ce qui permet une optimisation continue. Il facilite la mise à niveau des équipements existants. Tous vos équipements restent ainsi à la pointe de la technologie.
![](/fileadmin/speed-cfb9c36f.jpg)
Mise en œuvre rapide
La solution Traffic Manager vous épargne l'écriture de lignes de code pour déplacer vos navettes d'une étape de fabrication à l'autre. Ses algorithmes de routage intelligents assurent un fonctionnement parfaitement fluide de votre système.
![](/fileadmin/recipe-31f65358.jpg)
Fonctionnement simple à base de recettes
Le fabricant de machines a désormais la possibilité de créer facilement une recette complète pour l'agencement de segments et de navettes qu'il a prévu. Le développeur crée l'agencement, les stations de traitement et les séquences de navettes qui définissent la recette du produit à fabriquer. Le package mapp 6D utilise des algorithmes intelligents pour calculer le chemin optimal entre les points. L'utilisateur peut aussi créer des chemins spécifiques. Ce processus de conception souple et intelligent affranchit le développeur de toute simulation chronophage à des fins d'optimisation. De plus, il permet l'ajout d'un nombre quelconque de recettes à une machine, offrant ainsi aux développeurs et aux utilisateurs une flexibilité infinie.
![](/fileadmin/diagnostics-ea6cca78.jpg)
Diagnostic d'un bout à l'autre du cycle de vie
Les nombreuses fonctions de diagnostic et de surveillance disponibles délivrent de précieuses informations pour la conception, la mise en service et l'exploitation. Vous êtes ainsi assuré que votre machine fournira les bonnes informations pour un dépannage simple et rapide sur site.
Interfaces graphiques
L'interface utilisateur graphique permet un déploiement itératif plus rapide pour trouver l'agencement optimal. Les cadences sont calculées et une simulation est fournie pour évaluer l'agencement du système. Le retour d'information visuel et les possibilités de configuration qu'offre mapp 6D sont essentiels pour la conception d'un système dont les éléments sont géométriquement interdépendants.
Coordination pour des performances maximales
Notre fonctionnalité Sun-Planet permet de relier plusieurs navettes afin de coordonner leurs mouvements. De plus, la synchronisation ultra-rapide via Powerlink permet la transmission de positions à partir d'équipements externes comme, par exemple, des robots, vers les navettes. Tous les mouvements sont ainsi coordonnées en temps réel.
Scalabilité sans perte de performance
Jusqu'à 200 segments et 78 navettes peuvent être gérés par un seul et même contrôleur. Quand les besoins de votre application augmentent, mapp 6D assure que la capacité de traitement requise pour votre automate n'augmente pas. Notre architecture est conçue pour minimiser le surcroît de charge processeur et permettre ainsi le choix d'une configuration matérielle optimale quelle que soit la taille du système.
Connectivité et optimisation
Les fabricants de machines ont accès à des technologies ouvertes comme OPC UA pour connecter leur système ACOPOS 6D à d'autres technologies, offrant ainsi une valeur ajoutée pour une automatisation plus intégrée.