![](/fileadmin/logotype_FMI_shading_vertical_HR-5ee07eee.jpg)
Functional Mock-up Interface
Plug and model : tel est le principe de l'interface Functional Mockup Interface (FMI). FMI est un standard industriel indépendant. Il permet d'intégrer et simuler des modèles dans des outils de développement différents. B&R fournit un mécanisme permettant d'importer des unités FMU (Functional Mock-up Units) selon le standard FMI 2.0. Les unités FMU s'intègrent parfaitement à Automation Studio sous la forme de blocs de fonction.
Informations générales
- Domaines d'application
- Mise en service virtuelle
- Prototypage rapide : implémentation en un clic
- Conception de machines
- Développement basé sur des modèles
- Développement de structures de contrôle complexes
- Hardware-in-the-loop : émulation de composants système critiques
- Analyse de données statistiques
- Avantages :
- Accélération des cycles de développement
- Qualité produit améliorée et garantie
- Productivité accrue
- Développement indépendant de la plateforme
- Totale intégration à Automation Studio
- Test précoce et fiable de toutes les fonctionnalités
- Utilisation intuitive
Caractéristiques techniques
L'importation FMI supporte les standards et fonctionnalités suivants :
- Standard FMI version 2.0
- Cosimulation
- Code source FMU
- Intégration transparente de FMU MapleSim