![](/fileadmin/1427994264516-de-html-1.0.jpg)
La vaste gamme de produits B&R répond aux besoins des différents concepts de mise en œuvre des applications d'énergie solaire concentrée, tels que les tours solaires par exemple.
À la base de ces applications, le Système X20 répond à tous les critères environnementaux et offre la souplesse et l'évolutivité nécessaires pour créer une solution techniquement avancée et rentable.
B&R s'appuie sur des normes ouvertes pour assurer l'interconnectivité illimitée de tous ses composants.
B&R a la solution optimale pour...
Une plate-forme de contrôle robuste
À la fois fin, modulaire et flexible, le système X20 éprouvé de B&R s'adapte à n'importe quelle application.
Une vaste gamme de produits, adaptée à tous les systèmes bus de terrain
Avec plus de 250 modules X20 différents, toutes les applications sont possibles. Des interfaces avec tous les systèmes bus de terrain sont disponibles pour permettre l'intégration et la connexion du système X20 avec n'importe quel capteur, système, etc.
Approuvé pour l'usage maritime et une plage de températures étendue
Pratiquement tous les composants de système standard sont certifiés pour les applications maritimes. Cela autorise leur usage sur les bateaux ou offshore et représente un gage de qualité des produits en raison de la rigueur des tests réalisés. Le système X20 offre, à quelques exceptions près, une plage de températures de fonctionnement continue de -25 à +60 °C.
Construction ultra-résistante
Outre les produits bénéficiant d'une protection IP20, il existe une version revêtue du système, capable de supporter jusqu'à 100 % d'humidité et les gaz corrosifs, ainsi que le système X67 pour les applications nécessitant une protection IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des systèmes de contrôle
- Présentation du système X20
- Présentation du système X67
- Informations détaillées sur les certifications
Normes ouvertes
Seule l'ouverture assure la pérennité du logiciel L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aux machines de communiquer sans effort avec des systèmes externes et, en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle fait gagner un temps précieux et accélère ainsi la mise sur le marché du produit. B&R offre des systèmes ouverts, à tous les niveaux et dans tous les produits.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Mesure complète des consommations d'énergie
L'ensemble de l'énergie consommée est enregistré par des modules d'E/S X20 compacts. Voici certains de ces modules et leurs caractéristiques.
Mesure de la puissance électrique
Modules de mesure de l'énergie X20AP pour les transformateurs actuels de 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente ; l'enregistrement des séquences de phase, des phases individuelles et des valeurs cumulatives ; le courant sur le neutre ; l'enregistrement des fréquences et des harmoniques (jusqu'à la 31è harmonique)
Lecture des compteurs de débit massique / volumétrique
Modules d'interface X20CS1012 avec interface maître M-Bus permettant de connecter jusqu'à 250 M-Bus esclaves (par ex. lecture des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité, de chaleur et d'impulsions)
Signaux analogiques pour le débit massique / volumétrique
Modules d'entrée analogiques X20AI pour les signaux de mesure analogique (par ex. le débit)
Compteurs d'impulsions pour le débit massique / volumétrique
Compteurs numériques X20DC pour les impulsions de mesure analogique (par ex. le débit volumétrique)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)