Description
La vision est un outil essentiel pour l'optimisation et le contrôle automatique des processus de production. Les produits de vision de B&R, les fonctions intégrées de traitement d'images et le réseau POWERLINK permettent une mise en œuvre rapide de la vision.
- Présentation de l'offre vision de B&R
- Mise en œuvre et configuration du matériel
- Acquisition d'images et interprétation des résultats
- Relations entre lumière, optique et capteur
- Fonctions intégrées de traitement d'images : configuration, utilisation pratique, domaines d'application
- Interface utilisateur mapp Vision
- Synchronisation du matériel de vision avec le bus POWERLINK
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles
![](/fileadmin/SEM210-869c7650.jpg)
Référence
SEM1610.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Pays-Bas
Organisateur
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Pays-Bas
Téléphone:
+31 / 76 5715303
Informations supplémentaires
De: 02/12/2025
Du: 09:00
Au: 04/12/2025
Fin: 16:00
Statut réservation:
Durée:
3 Jours
Langue: Néerlandais