Nuevos servoaccionamientos

B&R añade dos nuevos tamaños a su serie de servoaccionamientos montados sobre el motor. Las dos nuevas incorporaciones a la serie ACOPOSmotor facilitan el desarrollo de maquinaria y plantas modulares. Reducen los costes de instalación y ahorran espacio en el armario.

Nuevos servoaccionamientos

Alta densidad de potencia para un diseño compacto de la máquina

B&R añade a su cartera dos nuevas series de servomotores con alta densidad de par. Su sofisticado diseño les permite alcanzar un par nominal hasta un 75% superior al de otros motores comparables cuando se utilizan junto con un servoaccionamiento ACOPOS.

Alta densidad de potencia para un diseño compacto de la máquina

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo