La exclusiva combinación de características le brinda una clara ventaja competitiva:
Protección IP69K
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
El desviador de alta velocidad es fundamental
Los exclusivos desviadores ACOPOStrak de alta velocidad pasan las lanzaderas de un circuito de pista a otro a la máxima velocidad de producción. Ello abre unas posibilidades totalmente nuevas para conseguir que los sistemas de fabricación sean mucho más ágiles e intuitivos.
![](/fileadmin/High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR-471a988a.jpg)
Los desviadores ACOPOStrak facilitan la división y fusión de los flujos de productos. La acción totalmente electrónica significa que están 100% libres de desgaste y mantenimiento.
- Puntos destacados
- Tecnología del desviador completamente electrónica
- 100% libre de desgaste
- División y fusión de los flujos de productos a máxima velocidad
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Máxima productividad
Creación de conjuntos personalizados en tiempo real
Creación de conjuntos personalizados en tiempo real
Los desviadores ACOPOStrak le permiten agrupar productos en conjuntos personalizados, en tiempo real y sin cambios en las líneas de producción. Por ejemplo, se pueden crear paquetes personalizados de seis bebidas diferentes.
Velocidad de producción máxima
Velocidad de producción máxima
Los desviadores pasan las lanzaderas de una pista a otra de manera fiable, a toda velocidad y sin comprometer la productividad.
Clasificación sobre la marcha
Clasificación sobre la marcha
Los desviadores ACOPOStrak permiten descartar individualmente los productos defectuosos tan pronto como se identifican, ahorrándose así todo el procesamiento posterior (incluidos los materiales de embalaje primarios y secundarios). Ello abre unas nuevas posibilidades en la eficiencia de los recursos y aumenta el factor de calidad de la eficacia general de los equipos y maquinaria.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Lanzaderas intercambiables en caliente
![](/fileadmin/ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles-2665d36d.jpg)
Las lanzaderas ACOPOStrak son intercambiables en caliente y pueden reemplazarse en segundos, sin necesidad de utilizar herramientas, consiguiendo de esta forma una disponibilidad sin precedentes. Para cambiar los productos, el operario simplemente coloca las ruedas de una nueva lanzadera sobre las guías y ésta se mantiene en su lugar únicamente gracias a la acción de unos imanes permanentes. Si incluye una zona de “boxes” en el diseño de la pista, podrá realizar las operaciones de cambio y de mantenimiento sin periodos de inactividad.
Procesamiento en paralelo
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-cdc34c02.jpg)
El flujo de productos puede dividirse, pasarse por múltiples estaciones de procesamiento y fusionarse posteriormente en la misma línea de producción. Los procesos urgentes se aceleran, los tiempos de ciclo se reducen y la productividad aumenta.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Libertad absoluta de diseño
Diseño ACOPOStrak
El versátil sistema de transporte ACOPOStrak le permite gozar de una completa libertad de diseño: Organice los segmentos de pista para que coincidan perfectamente con las necesidades de sus instalaciones y de sus procesos. Todos los tipos de circuitos abiertos y cerrados pueden disponerse en una cuadrícula según sea necesario. La orientación de la pista depende completamente de usted y de las necesidades de su proceso.
El núcleo del sistema de pistas es un motor lineal ensamblado a partir de cuatro tipos de segmentos modulares: un segmento recto, un segmento a 45° y dos segmentos a 22,5°, uno de ellos curvado hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Con su concepto de sistema modular y flexible, ACOPOStrak permite unos diseños de máquinas completamente nuevos. Diseñe fácilmente su máquina en función de los requisitos de su proceso.
Carriles guía
Lanzadera | Guía recta | 45° | 90° | 135° | 180° |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Longitud de la pista | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segmentos
Segmento recto | Segmento curvo (hacia la derecha) | Segmento curvo (hacia la izquierda) | Segmento de arco circular |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radio | 305,58 mm | ||
Ángulo | 22,5° | 45° |
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Software de sistema inteligente
Los desarrolladores también se benefician de la programación orientada en función de los procesos. Basta con describir las reglas que definen el flujo de productos en la pista, en lugar de tener que programar individualmente una gran cantidad de ejes y lanzaderas. El control autónomo del tráfico con prevención de colisiones integrada permite aligerar el trabajo de los desarrolladores.
- Puntos destacados
- Programación intuitiva del flujo de procesos
- Prevención de colisiones integrada
- Visualización/simulación 3D
- Control autónomo del tráfico de la lanzadera
Tiempo de comercialización más breve
Ofrecemos una amplia gama de funciones de software para poner en marcha ACOPOStrak con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Las sofisticadas funciones de simulación le permiten probar el código de su aplicación al principio del desarrollo antes de implementarlo en el hardware real. Ello reduce considerablemente sus tiempos de desarrollo y le ayuda a comercializar su máquina con mayor rapidez.
![](/fileadmin/Smart-System-Software_710-a4abe4ca.jpg)