Requisitos previos | Duración | Referencia del curso |
---|---|---|
Automation Studio 3.0.90 o superior instalado en el portátil del usuario Experiencia en la configuración manual de la dirección IP en Microsoft Windows | 4 días | SEM210.4a |
Objetivos
- Utilizar la herramienta de programación Automation Studio 3 y su sistema de ayuda.
- Configurar las funciones de hardware y la simulación de la CPU.
- Crear, compilar y transferir el proyecto al destino. En los cursos de nivel básico, el lenguaje seleccionado es Ladder, pero el formador puede introducir nociones de texto estructurado o ANSI C.
- Almacenar el código fuente del proyecto en el destino.
- Utilizar las funciones estándar (como por ejemplo, comparar y calcular) y los bloques de funciones (como por ejemplo, temporizadores y contadores) en ladder, y crear funciones y bloques de funciones personalizados.
- Integrar la visualización en un proyecto de control, utilizando la plantilla Visual Components.
- Visualizar en un cliente VNC, además de en un panel.
- Desplegar la visualización en múltiples pantallas.
- Mostrar y convertir la unidad de escala en la visualización.
- Cambiar el idioma de visualización y exportar/importar las traducciones de los textos.
- Utilizar las funciones más habituales de Automation Runtime, como el ajuste del tiempo de ciclo.
- Utilizar Runtime Utility Center y Automation Studio para diagnosticar y solucionar errores.
- Visualizar tendencias de datos en directo.
- Visualizar el Systems Diagnostics Manager.
- Visualizar documentos HTML, como manuales de usuario en formato HTML.
- Activar la calibración de la pantalla táctil con el programa de visualización.
Descripción | Número de modelo | |
---|---|---|
![]() | TM210 – Trabajar con Automation Studio | TM210TRE.30-ENG |
![]() | TM213 – Automation Runtime | TM213TRE.30-ENG |
![]() | TM223 – Diagnóstico Automation Studio | TM223TRE.30-ENG |
![]() | TM240 – Ladder (LD) | TM240TRE.00-ENG |
![]() | TM610 – Trabajar con la visualización integrada | TM610TRE.30-ENG |
![]() | TM640 – Alarmas, tendencias y diagnósticoLas alarmas personalizadas en la visualización se tratarán en la clase de nivel intermedio. | TM640TRE.30-ENG |