Beschreibung

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Diese Lerneinheit ist die Voraussetzung für viele Folgeseminare.

Diese Remote Lecture wird online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung in einen virtuellen Klassenraum auf Basis von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.

Für die Teilnehme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (zB. USB Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.

Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt. Ein ETA Light System (ETAL210.1050-1 mit Zubehör) ist von Vorteil.

Jeden Tag ist eine Live-Session geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 2 - 3 Stunden je Tag ein.

Lernziele und Inhalte

  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten

Zu Ihren Aufgaben zählen

  • Sie erstellen Projekte und konfigurieren Steuerungskomponenten.
  • Sie erstellen Programme für Automatisierungsanwendungen.
  • Sie simulieren Prozesse und nehmen diese anschließend in Betrieb.
  • Sie führen Diagnose an Steuerungskomponenten und Programmen durch.

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM210 - Arbeiten mit Automation Studio

Lernziele und Inhalte

  • Installation und Lizenzierung
  • Erstellen und öffnen von Projekten
  • Arbeiten mit der Simulationsumgebung
  • Konzept der Bedienoberfläche
  • Projektierung von Hardwarekonfigurationen
  • Modulkonfiguration und I/O Zuordnung
  • Erstinbetriebnahme und Installation
  • Herstellen einer Onlineverbindung
  • Übersicht Programmierung
  • Deklaration von Variablen
  • Installation von Softwareupdates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
Bestellnummer

SRL210.4

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Spanien

Veranstalter

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanien

Seminarkenndaten

Von: 03.06.2024
Beginn: 09:00


Bis: 06.06.2024
Ende: 13:00


Buchungsstatus:
Dauer: 4 Tage

Sprache: Spanisch