Beschreibung

Das Wissen über die Speicherorganisation einer Steuerung erleichtert die Erstellung fehlerfreier Applikationen und ermöglicht das Finden und Beseitigen von Softwarefehlern.

Die Verwendung von (Anwender-) Bibliotheken erleichtert die Wartung und ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Projekten.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept der Speicherorganisation in einer Steuerung
  • Variablen, Konstanten und Zeichenketten
  • Abgeleitete Datentypen: Arrays, Strukturen, Unterbereiche, Aufzählung
  • Fehlerfreier Umgang mit Arrays und Zeichenketten
  • Speicherzugriffsverletzungen erkennen und vermeiden
  • Speicher initialisieren, kopieren und vergleichen
  • Verwendung und Erstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen
  • Erstellen von Anwenderbibliotheken
  • Konzept der mapp Technologie

Bereitgestellte Unterlagen

TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung

TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung

Lernziele und Inhalte

  • Verwendung und Initialisierung von Variablen und Datentypen
  • Umgang mit einfachen und komplexen Datentypen
  • Anwendung von Enumerationen und Anwenderdatentypen
  • Umgang mit Arrays und Strings
  • Erkennung und Vermeidung von Speicherzugriffsverletzungen
  • Anwendung der Funktionen der Bibliothek IEC Check
  • Reservierung und Freigabe von dynamischem Speicher
  • Möglichkeiten der Speicherverwaltung in einer Applikation
  • TM251TRE.4C1-GER
  • TM251TRE.4C1-ENG
TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken

TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken

Lernziele und Inhalte

  • Verwendung und Erstellung von Funktionen
  • Verwendung und Erstellung von Funktionsbausteinen
  • Unterschied zwischen Funktionen und Funktionsbausteinen
  • Verhalten von Funktionen im Speicher
  • Standardisierte Schnittstellen und Verhalten von Funktionsbausteinen
  • Verwendung von B&R Bibliotheksbeispielen und Standardbibliotheken
  • Erstellung von Anwenderbibliotheken
  • Abhängigkeiten und Export von Anwenderbibliotheken
  • Konzept und Verwendung der mapp-Technologie
  • TM252TRE.4C1-GER
  • TM252TRE.4C1-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
SEM246 – Automation Studio Workshop: IEC 61131-3 textuelle Programmiersprache ST

Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.

  • Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
  • Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
  • Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
  • Basiskonstrukte
  • Entscheidungen
  • Schleifen
  • Arbeiten mit Feldern
  • Schrittschaltwerke
  • Aufrufen von Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Einfache Programme selbstständig erstellen
  • Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bestellnummer

SEM251.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Veranstalter

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz

Telefon:
+41 / 52 72856 - 00

Seminarkenndaten

Von: 06.06.2024
Beginn: 09:00


Bis: 07.06.2024
Ende: 17:00


Dauer: 2 Tage

Sprache: Deutsch