先进控制易于掌控

所有控制功能 – 从基本的PID控制器到高度复杂的起重机或液压控制器 – 都可以通过统一、易用的界面使用mapp Control访问。这使得使用mapp Control创建应用程序变得更加简单快捷

提高您的生产率

受益于先进技术

mapp Control将灵活的控制算法封装在易于使用的软件组件中。

利用最大潜能

借助mapp Control,您可以将应用程序运行到更接近物理极限,并提高机械设备的生产率。

通过数字孪生加快上市

mapp Control的仿真选项可以简化开发过程并加快调试。

自我优化控制器

自适应控制器、自整定和虚拟传感都有助于优化控制参数,并在运行期间对其进行微调。

mapp Control – 为您的机器增值 

mapp Control Tools

先进控制算法在机器提供的附加值中起着决定性的作用。mapp Control Tools软件包为闭环控制和信号处理提供了广泛的基本功能。具有调谐功能的PID控制器、低通滤波器、卡尔曼滤波器以及用于轮廓生成的组件都可以在定制化控制解决方案的帮助下用于最大限度地发挥创新潜力。

mapp Crane

mapp Crane可为悬吊式起重机提供闭环解决方案。为了有效地操作这样的系统,运动控制系统需要补偿负荷摆动的趋势。这可以防止形成不受控制的摆动和扭转。装载货物可以更快地交付,同时提高人员和材料的安全性。潜在的应用包括高架桥(OHB)、轨道式龙门(RMG)和船到岸(STS)起重机。

mapp Hydraulics

mapp Hydraulics组件使您可以更轻松地访问先进闭环控制功能,并协助开发人员进行液压系统的设计、仿真、虚拟调试和诊断。创新的自整定功能可以轻松确定任意泵、阀和气缸组合的最佳控制器参数。液压轴也可以毫不费力地与电气轴一起集成到CNC轴组中。

mapp Plastics

mapp Plastics为塑料加工提供了技术功能。例如,有易于使用的组件可以生成合模装置、注射柱塞、脱模装置等目标配置文件。还可以使用其它特殊用途的功能,如合模装置的模具保护、注塑时的开关和保压以及熔胶时的背压闭合控制回路。

mapp Temperature

高性能温度控制解决方案的开发尤其具有挑战性,如挤出或热成型所需的解决方案。当要求包括自整定、区域同步加热曲线、最小化超调量或能量优化操作模式时,情况尤其如此。mapp Temperature为温度过程提供了最佳控制功能。机器运行更接近物理极限。

mapp Web Handling

mapp Web Handling用于带有连续卷筒的机器,如印刷、包装和纺织机械。mapp Web Handling允许以最少的浪费获得最大的生产力,并包含所有必要的技术。卷绕装置或传输轴、浮辊或张力控制 – 卷筒处理的每一个方面都可以使用mapp组件进行配置和实施。

用例:运行中的mapp Control 

通过仿真和自整定优化注塑成型过程

液压控制器的自整定功能确保了注塑机伺服泵上的液压控制器实现最佳配置。

温度控制器可以切换到仿真模式以模拟特定区域的温度。这意味着,应用软件可以在没有实际温度单元的情况下进行开发和测试。

使用模块化软件工具箱定制包装过程

包装过程需要定制化的开闭环控制解决方案以确保最佳过程执行。借助mapp Control Tools功能,用户可以实现所有类型的控制回路,生成配置文件或执行简单的统计评估。这为机械制造商提供了创造独特卖点的机会。

通过虚拟传感实现完美的印刷质量

借助mapp Web Handling的虚拟传感,可以检测印刷机上导辊的损坏情况。在对印刷质量产生任何重大影响之前,可以修复损坏。

在各个层面上进行仿真 

贝加莱为各个层面上的仿真工具提供接口。mapp Control可以与开发工具如MapleSim或industrialPhysics相结合,执行硬件在环仿真或虚拟调试。

请选择国家和语言

B&R Logo