SDL3转换器用于Automation PC
Smart Display Link 3(SDL3)为与外部转换器一起使用时提供了更多优势。例如,它可以被用来将Automation Panel连至所有Automation PC 910,Automation PC 620和Automation PC 810系统以及所有Panel PC。在改造或修改过程中将系统升级至SDL3是非常容易的。
所有Automation Panel操作和显示元件如按键和LED的数据也是通过SDL3传输的。两个Automation Panel通过使用集成的SDL3接口可以连接采用双独立显示模式的Automation PC 910。
灵活应用于所有产品系列
Automation Panel的模块化设计为应用于所有产品系列的SDL和SDL3提供了必要的灵活性。SDL3甚至可以应用于现有的摇臂系统和定制化产品。
Automation PC 910带可选的集成Smart Display Link 3中继器
- 通过SDL3连接Automation Panel(单点触控和多点触控)
Automation PC带外部SDL3转换器
- 通过SDL3连接Automation Panel(单点触控和多点触控)
Automation PC 910带集成Smart Display Link 3和外部SDL3转换器
- 通过SDL3连接两个Automation Panel显示器(单点触控和多点触控)