汽车制造车间并不是由单独的机器所组成。
所有系统必须根据结构化和组织化的规划实现相互间的协作。为了做到这一点,监控系统和生产车间必须像不同元素的集合那样通信和协作。
针对不同的情况,贝加莱提供的解决方案能够完美地集成SCADA、MES和ERP系统。
贝加莱拥有完美的解决方案...
面向工业4.0的开放式通信
Automation Studio中额外的OPC UA功能
贝加莱继续推进在B&R Automation Studio开发软件中集成OPC UA的工作。凭借POWERLINK、openSAFETY和OPC UA,贝加莱可以为其客户提供完美的工具以满足工业4.0的高要求。
Automation Studio支持在控制器上直接实现OPC UA客户端和服务器,从而有利于实现与SCADA、MES和ERP系统之间的垂直通信以及从PLC到PLC的独立于供应商通信。通过使用新的兼容PLCopen的OPC客户端功能块,无论使用何种硬件,这种通信都可以很容易地在应用软件中实现。通过支持OPC UA订阅,更大规模的数据可以实现更快传输。
更高效的开发
OPC UA符合IEC 62541标准,可以提供易于使用的功能,便于实现独立于供应商的数据交换。这样易于软件开发人员对具有较高数据通信要求的复杂系统进行工程设计。结果是更易于实现柔性化和模块化的自动化解决方案。
商业智能
通过为商业智能(BI)添加强大的系统组件,贝加莱已经对其先进而灵活的APROL自动化平台进行了升级。
商业智能解决方案能够对所采集的操作和过程数据进行系统分析。在标准报表、个性化交互式报表和即席报表的帮助下,用户在整个决策过程中可以获得有价值的信息。本地化iPhone和Android应用程序可用于移动访问。
由于传统的ERP和MES解决方案所提供的报表和分析功能毫无成效,因此市场对BI解决方案的兴趣正在稳步增长。此外,前端往往只针对拥有IT经验的专业用户有用。
能源监控
节约能源和提高生产率并不矛盾。随着能源成本的不断攀升以及面临未能达到京都议定书目标所受的处罚,提高能源效率的必要性不容忽视。节能的第一步是要搞清楚能源是何时何地如何被消耗掉的。因此,能够对能耗进行测量就成为了高效解决方案的基本特征。贝加莱APROL EnMon系统可以提供持久的能源监测, 无论是作为一个独立的单元还是集成在过程控制系统中。
可扩展、功能强大且坚固耐用的工业PC
贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。由于第一眼看起来最便宜的PC从长远来看是最昂贵的,因此广泛的行业决策者选择了贝加莱工业PC。毕竟,这涉及到一个产品生命周期的总成本,而这正是贝加莱工业PC体现成本优势所在。
- Box PC
- Panel PC
- 工业显示器
- SDL3传输技术
定制化HMI产品
贝加莱的定制化操作面板可以尽善尽美地展示您的企业设计并优化您的应用技术需求,这将有助于提高您公司的竞争力。标准设备并不总是能够满足独特需求的最佳解决方案。技术要求和特殊设计需要对操作单元进行专业定制。贝加莱是针对这项任务的完美合作伙伴 - 提供遍及全球的服务,与您共同商讨您的需求。定制化操作单元开发是贝加莱核心业务的一部分。我们拥有100%专注于客户定制化项目的专业工程师。这样能够保证最先进的产品开发,并使定制化开发成为贝加莱的一个标准。