Il bus di campo PROFIBUS, nato nel 1987 in Germania come progetto promosso a livello pubblico, è divenuto uno dei più importanti a livello mondiale. Con una quota superiore al 90% di tutti i dispositivi con bus di campo PROFIBUS, PROFIBUS DP ha una caratterizzazione chiara: si tratta di un protocollo semplice ad alta velocità (fino a 12 Mbit/s) per task di automazione classici nel campo dell’ingegneria di produzione. PROFIBUS PA si distingue per la possibilità di implementare un funzionamento a sicurezza intrinseca e di alimentare i dispositivi di campo direttamente tramite il bus.