Безопасность Связь и ввод/вывод полностью электрически изолированы. Помехи или провалы напряжения на стороне ввода/вывода не влияют на работу шины. Всегда возможна диагностика.
Защищенность Встроенная защита от обратной полярности, короткого замыкания и коммутации индуктивных нагрузок, а также наивысший уровень защиты электроники.
Мощность Питание ввода/вывода производится по двум парам проводов: это обеспечивает до 8 ампер для выходов или питания дополнительных модулей.
Надежное электропитание Многие датчики и исполнительные механизмы требуют электропитания 24 В постоянного тока. На модулях X67 оно встроено во всех дискретных соединениях и защищено от короткого замыкания.
Экранированность Бесшовное 360° экранирование от кабеля по штекерному соединителю прямо на резьбу разъема M12, по металлической объединительной плате модуля и по монтажным болтам прямо на станок – законченное соединение с землей для шины и аналоговых сигналов.
Расширяемость X67 можно расширить: до 250 модулей с расстоянием до 100 м между отдельными модулями.
Центрированное крепление Центральное положение обоих монтажных болтов предотвращает от перекоса крепящие конические стопорные гайки в стандартных алюминиевых профилях.
Многосторонность Синхронная обработка ввода/вывода, регулируемые программные фильтры, встроенные счетные функции, гибкие стандартные функции и т.д. – интеллектуальная продукция для разносторонних приложений.