Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
EAC Сертификация серии продуктов
Контроллер
Загрузчик встроенный AMI BIOS
Процессор
Тип Intel Xeon E3-1515MV5
Тактовая частота 2800 МГц
Количество ядер 4
Технология 14 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 45 Вт
Кэш Intel Smart Cache 8 МБ
Внешняя шина DMI3, 8 GT/s
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Turbo Boost 2.0
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Да
Технология Intel vPro Да
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel CM236
Доверенный платформенный модуль (TPM) TPM 2.0
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
Возможность резервного питания от батареи Да
Слоты для оперативной памяти
Количество каналов памяти 2
Тип DDR4
Объем памяти Макс. 32 ГБ
Макс. пропускная способность памяти 34,1 ГБ/с
Графическая подсистема
Контроллер Графический процессор Intel Iris Pro Graphics P580
Макс. динамическая частота графической подсистемы 1 ГГц
eDRAM 128 МБ
Глубина цвета Макс. 32 бита
Поддержка DirectX 12
Поддержка OpenGL 4.4
Разрешение
DVI Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 МГц RAMDAC, разрешение до 2048 х 1536 при 75 Гц (QXGA)
DisplayPort Версия 1.2, разрешение до 4K
Управление запоминающими устройствами 4x SATA
Управление питанием ACPI 5.0 с поддержкой батареи
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Номер модель:
5PC900.TS17-03
Описание:
Процессорная плата с процессором Intel Xeon E3-1515MV5, 4 ядра, чипсет CM236, 2,8 ГГц (активное охлаждение), для APC910
Обязательные аксессуары
ОЗУ
5MMDDR.016G-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 16384 МБ
5MMDDR.4096-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 4096 МБ
5MMDDR.8192-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 8192 МБ
Радиатор
5AC901.HS00-02 Радиатор для APC910, активное охлаждение, для чипсетов CM236
BIOS Версия (Дата) Загрузка
BIOS Upgrade QM170/CM236 ZIP / 7 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
ADI driver User's Manual PDF / 407 кБ
ADI driver User's Manual (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 кБ
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 кБ
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 МБ
HMI Service Center User's manual PDF / 595 кБ
Industrie PCs Benchmark user's manual (GPOS) PDF / 6 МБ
Драйвер Версия (Дата) Загрузка
ADI driver universal (Win10 2016 64-bit) ZIP / 4 МБ
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 5 МБ
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 2 МБ
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 + tools (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 15 МБ
Chipset driver QM170/HM170/CM236 (Win7 32/64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 3 МБ
Ethernet driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 МБ
Graphics driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 244 МБ
USB 3.0 driver QM170/HM170 (Win7 32/64-bit) ZIP / 5 МБ
Инструменты / Утилиты / Примеры Версия (Дата) Загрузка
HMI Service Center Maintenance ZIP / 372 кБ
HMI Service Center Update Paket ZIP / 474 МБ

Укажите страну и язык

B&R Logo