Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
EAC Сертификация серии продуктов
Контроллер
Загрузчик встроенный AMI BIOS
Процессор
Тип Intel Core i3-6100E
Тактовая частота 2700 МГц
Количество ядер 2
Технология 14 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 35 Вт
Кэш Intel Smart Cache 3 МБ
Внешняя шина DMI3, 8 GT/s
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Turbo Boost Нет
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Да
Технология Intel vPro Нет
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel HM170
Доверенный платформенный модуль (TPM) TPM 2.0
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
Возможность резервного питания от батареи Да
Слоты для оперативной памяти
Количество каналов памяти 2
Тип DDR4
Объем памяти Макс. 32 ГБ
Макс. пропускная способность памяти 34,1 ГБ/с
Графическая подсистема
Контроллер Графический процессор Intel HD 530
Макс. динамическая частота графической подсистемы 950 МГц
Глубина цвета Макс. 32 бита
Поддержка DirectX 12
Поддержка OpenGL 4.4
Разрешение
DVI Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 МГц RAMDAC, разрешение до 2048 х 1536 при 75 Гц (QXGA)
DisplayPort Версия 1.2, разрешение до 4K
Управление запоминающими устройствами 4x SATA
Управление питанием ACPI 5.0 с поддержкой батареи
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Номер модель:
5PC900.TS17-01
Описание:
Процессорная плата с процессором Intel Core i3 6100E, 2 ядра, чипсет HM170, 2,7 ГГц (активное охлаждение), 1,9 ГГц (пассивное охлаждение), для APC910
Обязательные аксессуары
ОЗУ
5MMDDR.016G-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 16384 МБ
5MMDDR.4096-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 4096 МБ
5MMDDR.8192-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 8192 МБ
Радиатор
5AC901.HS00-01 Радиатор APC910, активное охлаждение, для чипсетов QM170/HM170
5AC901.HS01-01 Радиатор APC910, пассивное охлаждение, для чипсетов QM170/HM170
BIOS Версия (Дата) Загрузка
BIOS Upgrade HM170 ZIP / 4 МБ
Документация Версия (Дата) Загрузка
ADI driver User's Manual PDF / 407 кБ
ADI driver User's Manual (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 кБ
Automation PC 910 Device number key PDF / 627 кБ
Automation PC 910 User's Manual PDF / 101 МБ
HMI Service Center User's manual PDF / 595 кБ
Industrie PCs Benchmark user's manual (GPOS) PDF / 6 МБ
Драйвер Версия (Дата) Загрузка
ADI driver universal (Win10 2016 64-bit) ZIP / 4 МБ
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 5 МБ
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 2 МБ
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 + tools (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 15 МБ
Chipset driver QM170/HM170/CM236 (Win7 32/64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 3 МБ
Ethernet driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 МБ
Graphics driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 244 МБ
USB 3.0 driver QM170/HM170 (Win7 32/64-bit) ZIP / 5 МБ
Инструменты / Утилиты / Примеры Версия (Дата) Загрузка
HMI Service Center Maintenance ZIP / 372 кБ
HMI Service Center Update Paket ZIP / 474 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-01) EXE / 251 кБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels PDF / 221 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo