Система визуализации, интегрированная в Automation Studio, является эффективным инструментом, который может использоваться для организации локального/удаленного отображения или управления на XGA дисплеях с кнопками и/или сенсорными экранами.
Интеграция системы визуализации в управление означает, что отпадает проблема со временем связи, которая обычно актуальна для систем удаленной визуализации.
Visual Components
- Создание технологических диаграмм в режиме точного отображения
- Индикация технологических диаграмм на целевой системе
- Общее управление проектами визуализации и управления
- Поддержка дисплеев с разрешением от 2x20 символов до XGA
- Поддержка True Color для цветных дисплеев
- Взаимодействие через кнопки и сенсорный экран
- Гибкое назначение аппаратных и сенсорных кнопок
- Структурированное расположение компонентов визуализации в проекте
- Стандартные инструменты для проектирования изображений процесса
- Переключение языков с поддержкой UNICODE
- Управление и отображение текущих и прошлых тревог
- Отображение данных тенденции
- Таблицы стилей для управления свойствами объектов (шаблон графического интерфейса пользователя)
- Однородное управление и доступ к технологическим данным
- Переключения единиц, масштабирование и ограничение производственных данных
- Открытый интерфейс пользователя (API)
- Удаленная работа в режиме терминала или как VNC система визуализации
- Масштабируемая система поддержки выполнения
Средства управления
- Линии и формы
- Сенсорные кнопки с растровой графикой и текстом, вид и реакции которых можно конфигурировать
- Задание активных сенсорных областей на сенсорных экранах
- Поля ввода и вывода текста, с возможностью кодировки Unicode, переключением языка и форматирования
- Растровую графику можно анимировать, перекрывая и связывая с группами
- Гибкие гистограммы с переключением цветов
- Дискретный ввод и выход с поддержкой сенсорного экрана
- Окно списка для ввода и вывода
- Раскрывающиеся средства управления
- Конфигурируемые форматы и индикация даты и времени (в зависимости от языка)
- Гибкие средства управления тревогами, с цветами и символами, чтобы различать различные тревоги
- Гибкое управление индикацией тенденций элемент для показа кривых трендов
- Средства редактирования для ввода текстов (аналог Блокнота)
- Средства HTML-просмотра для показа HTML-страниц
- Ввод паролей
- Круговая диаграмма
- Средства управления средой для воспроизведения аудио и видео файлов (системы визуализации, основанные на Windows®)
Представление на графических дисплеях
- Поддержка графики TrueColor (32-битной) в редакторе и во время выполнения
- Управление всеми файлами изображений, которые используются в проекте (BMP, PNG, GIF)
- Прозрачные цвета для 8-битных и 32-битных графических файлов (альфа-канал)
- Предварительно заданные изображения для системы тревог и цифровых/алфавитно-цифровых сенсорных панелей
- Библиотека символов, включающая более 6000 графических элементов
- Таблицы отображения цветов для индексирования цвета переднего плана и фона в элементах управления с использованием логических переменных
Масштабируемая система поддержки выполнения
- Automation Runtime или система поддержки выполнения Windows
- Режим терминала – несколько систем визуализации могут конфигурироваться на контроллере
- Удаленная работа системы визуализации через VNC с использованием модема, соединения с Интранет или Интернет
- Параллельный доступ к нескольким системам визуализации
- Визуализация, сервопривод, управляющие программы и операционная система на CompactFlash
Переключение языков с поддержкой UNICODE
- Международная конфигурация с масштабируемыми шрифтами Unicode True Type
- Переключение языков во время выполнения и при разработке
- Неограниченное число языков
- Перевод текста с форматами экспорта/импорта
- Импорт внешних языков с использованием инструмента, запускаемого из командной строки