Компания B&R дополнила свой продуктовый портфель двумя новыми платами расширения для контроллеров серии X90. С их помощью можно без усилий подключить шаговый двигатель и датчики IO-Link. Также стали доступны новые программные возможности для ПЛК. Например, с их помощью можно измерять сопротивление. Доступные выводы ШИМ позволяют настраивать функции сглаживания и мостовой схемы управления.
- Главные особенности
- Мастер IO-Link для подключение умных датчиков
- Встроенное управление шаговым двигателем
- Простое измерение температуры
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Подключение умных датчиков с помощью IO-Link
Компания B&R пополнила свой ассортимент модулей для мобильной автоматизации, которые позволяют реализовать мастер IO-Link для подключения четырёх интеллектуальных датчиков. Двунаправленный цифровой интерфейс связи позволяет IO-Link обмениваться параметрами и диагностической информацией, что обеспечивает интеллектуальное подключение датчиков и коммутационных устройств к контроллеру X90. IO-Link является идеальным дополнением к Ethernet POWERLINK реального времени или к сетям на базе шины CAN.
![](/fileadmin/1570369278178-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Прямое управление шаговым мотором
Дополнительные платы расширения для контроллера Х90 служат для непосредственного подключения и управления шаговым двигателем. Таким образом отпадает необходимость в каком-либо дополнительном аппаратном обеспечении. Это решение является уникальным на рынке, поскольку с его помощью можно управлять двумя шаговыми двигателями с рабочим напряжением от 9 до 48 В= при номинальных токах до 4А.
![](/fileadmin/1573802166648-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166628-de-html-1.0.jpg)
Широкие функциональные возможности I/O драйвера
Для I/O драйвера была добавлена возможность измерять сопротивление от 0 до 50 kΩ. Это позволяет измерять температуру без дополнительной платы, а также напрямую управлять двигателями постоянного тока при помощи мостовой схемы управления. Для повышения чувствительности и управляемости гидравлическими клапанами основная частота ШИМ была повышена с 1 кГц до 4 кГц. А функция сглаживания упрощена для параметризации.
![](/fileadmin/1570369278211-de-html-1.0.jpg)