![](/fileadmin/1427994264486-de-html-1.0.jpg)
Технология управления движением является ключевой для устройства слежения за перемещением солнце или так называемого солнечного трекера и должна быть реализована как можно дешевле, но при этом быть максимально надежной. И полностью интегрированное компактное Управление движением от B&R на деле доказало, что является идеальным выбором для данной задачи.
Для визуализации и управление задачами солнечного трекера отлично подойдут дисплеи C-серии и T-серии благодаря их компактной конструкции и кастомизируемому дизайну лицевой панели.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Компактные приводные технологии
Для экономически выгодного применения приводных систем в ассортименте имеются различные продукты:
Модули X20 управления двигателями
В наличии есть модули для управления шаговым двигателем от 1 А до 3 А, а также модули управления для двигателей с постоянным током, полумост или полный мост (Н-мост) от 3 А до 6 А.
Модули X67 управления двигателями
Модули для управления шаговым двигателем от 1 А до 3 А, а также модули управления для двигателей с постоянным током, полумост или полный мост (Н-мост) от 3 А до 6 А и защитой входов энкодера класса IP67.
ACOPOSmicro - компактная серия приводов для шаговых двигателей и серводвигателей.
Компактная приводная система ACOPOSmicro имеется для больших приводов до 650 Вт в варианте серводвигателя и шагового двигателя.
![](/fileadmin/1331004067984-de-html-1.0.jpg)
Все компоненты приводных технологий органично интегрируются в среду разработки Automation Studio. Вне зависимости от используемого привода или двигателя доступны все функции - от движение одной осью до ЧПУ и робототехники, а также обширный ряд стандартных технологических библиотек.
- Дополнительная информация:
- Обзор систем – системы приводов
- Информация об ACOPOSmicro
- Информация о шаговых двигателях
Экономичная визуализация
Power Panel C-Series и T-Series предлагаются в качестве устройств визуализации, оптимальных по стоимости. C-Series используется как контроллер со встроенными функциями ПЛК, а T-Series служит терминалом. Обе серии доступны в исполнениях, различающихся по размеру дисплея, формату (ориентации) и цвету декоративной пленки панели.
- Данные продукты характеризуются:
- очень компактная конструкция;
- оптимизированная ширина кромки, не нарушающая поверхности для монтажа или уплотнения
- и экономичный электромонтаж.
Дизайн по желанию заказчика
Естественно доступны пользовательские варианты пленки, которые могут быть заказаны в индивидуальных экземпляров после создания начального прототипа.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее об устройствах C-Series/T-Series
- Брошюры о PowerPanel T-Series и C-Series