Omschrijving
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
Verstrekte trainingsdocumenten
TM400 – Introduction to Motion Control
TM400 - Introduction to Motion Control
Learning objectives and content
- Core aspects of a mechatronic drive solution
- The basic requirements of a drive system
- Electric motors
- Position encoders
- Inverters
- Drive mechanics and power transmission
- The B&R drive solution
- Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
- Introduction to the topic of drive sizing
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis
TM415 - Introduction to mapp Axis
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core topics such as getting an overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and using the options for integrated configuration and diagnostics will be shown.
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
SEM415.3
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Tsjechische Republiek
Organisator
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Tsjechische Republiek
Telefoon:
+420 / 541 4203 - 11
Aanvullende informatie
Van: 27-05-2024
Start: 08:00
Tot: 29-05-2024
Einde: 17:00
Boekingsstatus:
Duur:
3 Dagen
Taal: Tsjechisch