![](/fileadmin/Power_Panel_45_white-60c5d5fd.jpg)
Solution compacte
Le PP45 remplit à la fois la fonction d'un automate et celle d'un pupitre opérateur. Des périphériques supplémentaires peuvent être connectées via l'interface X2X intégrée standard.
À l'aide des cartes d'interface optionnelles, il est également possible de connecter d'autres produits B&R ou même d'intégrer le PP45 aux systèmes de contrôle d'autres fabricants. Tous les composants sont hébergés à l'intérieur d'un boîtier compact avec écran LCD QVGA de 5,7".
Power Panel 45
Modules d'interface
Étiquettes de légende
Interfaces bus de terrain modulaires
Le système de communication exploite Ethernet et X2X Link. Ces appareils sont également munis d'un slot pour cartes d'interface. Selon les besoins, le Power Panel peut être étendu à l'aide d'un bus CAN, d'un esclave PROFIBUS DP, ou d'une interface RS485/RS232, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux tâches exigeantes. Des conceptions avec membrane personnalisées sont également possibles.
Programmation simple
Il va sans dire que l'application de visualisation est entièrement intégrée à l'outil de programmation et de diagnostic Automation Studio. Il en va de même également pour la programmation dans tous les langages CEI proposés par B&R ainsi que dans Automation Basic et ANSI C.