L'un des objectifs essentiels de l'industrie automobile est la réduction du temps de production des véhicules. Le temps alloué au développement de nouveaux modèles de véhicules doit donc être aussi réduit et utilisé le plus efficacement possible. Or, la fabrication de prototypes grandeur nature prend trop de temps. Les ingénieurs et les concepteurs utilisent donc aujourd'hui des logiciels de simulation pour accélérer le processus de développement.
B&R propose un large choix d'outils pour connecter les modèles mathématiques aux systèmes d'automatisation et de contrôle et permettre ainsi la mise en œuvre d'une ingénierie virtuelle. L'ingénierie basée sur la simulation consiste à développer des fonctionnalités à partir de modèles numériques. Ainsi, le logiciel et la conception mécanique sont parfaitement en phase dès le début du processus de développement.
Ces modèles sont générés à partir de données relatives au comportement cinématique et dynamique de différents éléments dans le système CAO.
B&R a la solution optimale pour...
B&R a la solution optimale pour...
Ingénierie concourante multidisciplinaire
Automation Studio 4 lève les barrières entre les différents domaines d'ingénierie. Les cycles de développement peuvent être ainsi optimisés, et les délais de commercialisation réduits. Son interface bidirectionnelle avec la base de données d'EPLAN Electric P8, l'outil de CAO électrique, permet d'éviter de multiples saisies ainsi que des incohérences. La base de données d'EPLAN est également supportée par d'autres outils utilisés dans le domaine de l'ingénierie de machines et systèmes. Il est donc aussi possible d'établir une liaison similaire avec des designs CAO mécaniques ou des schémas hydrauliques et pneumatiques. Automation Studio 4 permet d'importer des topologies matérielles complètes directement depuis EPLAN Electric P8, données de mapping d'E/S et variables de processus comprises, et d'aligner les configurations dans les deux sens.
Génération automatique de code
La capacité des outils de simulation tels que MATLAB/Simulink et MapleSim à analyser des processus simulés et à les convertir en code source en C ou en texte structuré simplifie et accélère nettement le développement logiciel. Par rapport à une programmation manuelle, l'importation directe de code dans Automation Studio et son utilisation comme module d'application autonome dans le programme automate économisent des ressources de développement et élimine des sources d'erreurs ou d'incompréhensions. Les algorithmes symboliques développés par B&R optimisent et accélèrent l'exécution du code sans réduire l'efficacité du modèle.