![](/fileadmin/1427994264100-de-html-1.0.jpg)
Los elementos individuales, como los controles de turbinas y los sistemas de control completos para centrales hidroeléctricas, se pueden implementar fácilmente utilizando el sistema de control de procesos APROL.
Los controles se pueden desarrollar de manera muy eficiente, por ejemplo, usando MATLAB / Simulink o MapleSim, y pueden estar disponibles con tan solo pulsar un botón.
B&R utiliza estándares abiertos en todos sus productos y, por lo tanto, proporciona seguridad de inversión en las décadas venideras.
B&R tiene la solución perfecta para...
SCADA y sistemas de control de procesos
El sistema de control de procesos APROL se caracteriza principalmente por el uso universal. Esto se debe a su escalabilidad, modularidad y flexibilidad únicas.
Como una solución fiable en más de 3000 instalaciones en el campo, ofrece las siguientes características importantes:
- Sistema abierto a través de un gran número de interfaces estandarizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nivel inferior o superior
- Transferencia segura de datos
- Almacenamiento de datos a prueba de manipulaciones
- Registro de auditoría de conformidad con la FDA (trazabilidad de todos los cambios)
- Generación de alarmas
- Sistema de tendencias (implementado usando una base de datos)
- Solución de inteligencia empresarial integrada
- Información adicional:
- Folletos sobre la automatización de procesos APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Generación automática de código
Los algoritmos y los lazos de control desarrollados en herramientas especializadas pueden implementarse de manera muy rápida y precisa en programas de control con generación automática de código. B&R ofrece una serie de interfaces certificadas, por ejemplo, para MATLAB/Simulink o MapleSim.
La interfaz para Simulink es muy fácil de usar. Las variables de entrada/salida en el control se definen fácilmente en Simulink. Entonces, la potencia total de Simulink está disponible para el programa de control y también para el componente de control.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la interfaz Simulink
Estándares abiertos
La única solución preparada para el futuro debe ser abierta. Una solución abierta le permite trabajar con las herramientas que le sean más cómodas de usar. Permite que las máquinas se comuniquen sin esfuerzo con los sistemas externos, y al facilitar la reutilización del software existente para las soluciones futuras, libera un tiempo valioso de forma que se puede lanzar el producto al mercado más rápidamente. B&R ofrece un sistema abierto en todos los niveles y en todos los productos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Medición de la velocidad de la turbina de alta precisión
Un valor de medición fundamental para cada turbina es la velocidad de rotación. El control asociado debe poder reaccionar de manera muy rápida y precisa a cualquier cambio de velocidad. Con tiempos de ciclo de aplicación ultrarrápida de 1 µs, la tecnología reACTION ha demostrado ser especialmente adecuada para este tipo de aplicaciones porque las mediciones, el preprocesamiento y, cuando es necesario, la reacción se puedan implementar directamente en el módulo de E/S.
- La tecnología reACTION significa:
- Respuestas de E/S ultrarrápidas
- Tanto para sistemas de gama baja como de gama alta
- Completamente integrada
- Tecnología IEC 61131 abierta
- Gestión centralizada del software
- Ejecución descentralizada del programa
![](/fileadmin/1382021633499-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Tecnología reACTION
- Folleto sobre la automatización ultrarrápida
Sólida plataforma de control
El probado sistema X20 de B&R se caracteriza por el hecho de que puede adaptarse a cualquier aplicación debido a su ligereza, modularidad y flexibilidad.
Enorme cartera de productos, todos los sistemas de bus de campo
Más de 250 módulos X20 diferentes permiten su uso en cualquier aplicación concebible. Están disponibles interfaces para todos los sistemas de bus de campo más destacados para integrar y conectar el sistema X20 con varios sensores, sistemas, etc.
Aprobado para uso marítimo y rango de temperatura ampliado
Prácticamente todos los componentes estándar del sistema están certificados para aplicaciones marítimas. Esto permite su uso en barcos o en alta mar y es un sello de calidad para los productos debido a las estrictas pruebas que deben llevarse a cabo. El sistema X20 ofrece, con solo unas pocas excepciones, un rango continuo de temperatura de funcionamiento de -25 a +60 °C.
Construcción de alta resistencia
Además de los productos con protección IP20, también está disponible una versión revestida del sistema que puede soportar hasta el 100% de humedad y gases corrosivos, así como el sistema X67 para aplicaciones que requieren protección IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre los sistemas de control
- Descripción general del sistema X20
- Descripción general del sistema X67
- Detalles sobre las certificaciones
Redundancia
La mayor disponibilidad a través de la redundancia es un componente fundamental de la tecnología energética. Con su cartera de productos flexible, B&R ofrece una solución eficiente que puede satisfacer todas las demandas.
- Redundancia del servidor en el sistema de control de procesos APROL de B&R
- Servidor de funcionamiento
- Estaciones de operario
- Redundancia de servidor activo / en espera
- Controles X20 estándar
- Tiempos de conmutación extremadamente rápidos de menos de un milisegundo
- Cambio sin interrupciones
- Redundancia de red
- Están disponibles distintos sistemas de bus de campo
- Redundancia de medios y cables
- Redundancia de anillo
- Redundancia en la alimentación
- Módulos de alimentación redundantes de 24 V
- Fuentes de alimentación redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Información adicional:
- Detalles sobre la redundancia
- Manual de usuario: Redundancia para sistemas de control
- Detalles sobre el sistema X20
- Detalles sobre la fuente de alimentación