La mecánica de los robots Codian es sinónimo de un rendimiento excepcional. En la actualidad, la gama de productos incluye más de 100 variantes que incluyen modelos higiénicos líderes en su categoría e ideales para aplicaciones como el envasado de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. La mecánica robótica abierta de Codian puede combinarse con cualquier plataforma de control y se utiliza para tareas de precisión de pick-and-place (recoger y colocar).

Serie D2

Diseñada para movimientos en un plano vertical y bidimensional. La configuración ideal para cargas realmente pesadas.

  • Opción de eje de rotación adicional
  • Envasado EOL, carga de portapiezas, separación de producto
  • Disponible en acero inoxidable
  • Carga útil de hasta 125 kg
  • Mínimo requisito de espacio

D2 open mechanics

Serie D4

Ideal para procesos pick-and-place (recoger y colocar) de carga superior con cintas transportadoras móviles en líneas de producción rápidas.

  • Elevación para ahorrar espacio
  • Envasado y procesado de alta velocidad
  • Espacio de trabajo envolvente de 360°
  • Funcionalidad avanzada
  • Carga útil de hasta 35 kg

D4 open mechanics

Serie D5

El 5.º eje controla el ángulo de la pinza. Dos ejes paralelos para conseguir una alta calidad en la carga superior dinámica de alta velocidad.

  • Inclinación de ±90°
  • Desembalaje, preparación de estanterías o envasado de productos
  • Alternativa versátil
  • Carga útil de hasta 12 kg

D5 open mechanics

Series TD4/ TD5

Dos robots en el espacio de uno. Máxima densidad de recogida para una elevada tasa de selección en un espacio limitado.

  • Espacio optimizado
  • Envasado de cosméticos, montaje
  • Capacidad para solapar áreas de trabajo
  • Opciones: rotación y/o inclinación
  • Carga útil de hasta 12 kg

TD5 robots

Series HD / OS

Diseño higiénico y mecánica robótica de estructura abierta para el sector de alimentos y bebidas.

  • IP69K, resistente a la corrosión con materiales que cumplen la normativa de la FDA
  • Diseños de estructura encapsulada (HD) y abierta
  • Manipulación y envasado de alimentos de primera necesidad, entornos químicos
  • Adecuado para aplicaciones alimentarias abiertas
  • Carga útil: HD hasta 20 kg / OS hasta 3 kg
  • OS: ocupa menos espacio

HD OS open mechanics

Soluciones personalizadas para las necesidades de la industria: mecánica de robot delta en acción

Serie D4

Los robots D4 son ideales para procesos pick-and-place (recoger y colocar) de cargas en zonas elevadas en los que se utilizan cintas transportadoras móviles. El diseño de estos robots los hace muy útiles para líneas de producción rápidas.

  • Elevación para ahorrar espacio
  • Espacio de trabajo envolvente de 360°
  • Funcionalidad avanzada

Seleccione país e idioma

B&R Logo