B&R añade a su cartera dos nuevas series de servomotores con alta densidad de par. Su sofisticado diseño les permite alcanzar un par nominal hasta un 75% superior al de otros motores comparables cuando se utilizan junto con un servoaccionamiento ACOPOS.
Los motores son aptos para una tensión de conexión de 325 o 750 V CC y pueden instalarse en altitudes de hasta 4.000 metros. Los fabricantes de máquinas pueden conseguir que éstas sean notablemente más compactas y económicas.
Todos los datos de un vistazo
El chip de parámetros integrado contiene todos los datos mecánicos y electrónicos del motor. Esto permite que el programa del usuario identifique todo el sistema de transmisión de energía sin necesidad de realizar configuraciones manuales que requieren mucho tiempo y son propensas a errores. Los tiempos de puesta en marcha se reducen considerablemente. Además, la posibilidad de comparar fácilmente las configuraciones de la máquina durante el mantenimiento ayuda a diagnosticar inmediatamente las disposiciones defectuosas y reduce al mínimo los costosos períodos de inactividad. Una valiosa información adicional permite conocer el uso o el posible mal uso del motor.
- Puntos destacados
- Alto dinamismo
- Excelente eficiencia
- Solución económica del sistema
- Ideal para altitudes de hasta 4.000 m
- Alta densidad de potencia para un diseño compacto