Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R erweitert sein bewährtes Motorenportfolio um zwei neue Servomotorenreihen mit hoher Drehmomentdichte. Durch eine ausgeklügelte Konstruktion wird in Verbindung mit den Servoverstärkern der ACOPOS-Baureihe ein bis zu 75 % höheres Nenndrehmoment gegenüber vergleichbaren Motoren erreicht.

Die Motoren eignen sich für eine Anschlussspannung von 325 oder 750 VDC und sind in Höhen bis 4.000 Meter einsetzbar. Maschinenbauer können erheblich an Bauraum einsparen und ihre Maschinen wesentlich kompakter und ökonomischer gestalten.

Alle Daten auf einen Blick

Das elektronische Typenschild umfasst alle mechanisch und elektronisch relevanten Daten des Motors. Damit ist der gesamte Antriebsstrang vom Anwenderprogramm identifizierbar. Aufwendige, fehleranfällige Parametrierarbeiten lassen sich so vermeiden. Die Inbetriebnahmezeiten verkürzen sich erheblich. Zudem hilft ein einfacher Abgleich der Maschinenkonfiguration im Servicefall, fehlerhafte Anordnungen sofort zu diagnostizieren und minimiert kostspielige Stillstandszeiten. Wertvolle Zusatzinformationen ermöglichen darüber hinaus Rückschlüsse über den Einsatz des Motors und mögliche unsachgemäße Handhabung.

  • Highlights
  • Hochdynamisch
  • Exzellenter Wirkungsgrad
  • Ökonomische Systemlösung
  • Optimiert für den Einsatz in Höhen bis 4.000 m
  • Hohe Leistungsdichte bei kompaktem Design

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo