Beschreibung
Elektronisch gekoppelte Achsen lösen immer mehr mechanische Achskopplungen ab. Einfache Getriebekopplungen bis hin zu Kurvenscheibenapplikationen lassen sich auf Basis PLCopen konformer mapp Technology Komponenten realisieren. Die leistungsfähige Antriebsregelung der B&R Antriebslösung sorgt für die akkurate Durchführung der gekoppelten Bewegungsabläufe.
- Lineare Kopplungen mit Getriebeverhältnis
- Dynamische Phasenverschiebung
- Elektronische Kurvenscheiben
- Kompensations- und Ausgleichmechanismen
- Konfiguration und Anwendung des Kurvenscheibenautomaten
- Anwendung der mapp Technology Mehrachsfunktionen
Bereitgestellte Unterlagen
TM441 – Antriebstechnik elektronische Getriebe und Kurvenscheiben
Der PLCopen Standard bietet neben den Einzelachsfunktionen weitere Funktionen zur koordinierten Bewegung mehrerer Achsen in einem Achsverbund an. Durch den Einsatz von mapp Technology wird deren Anwendung erleichtert. Antriebskopplungen lassen sich damit schnell realisieren.
Lernziele und Inhalte
- Eigenschaften von Antriebskopplungen
- Lineare Kopplung und dynamische Phasenverschiebung
- Erstellung und Anwendung elektronischer Kurvenscheiben
- Parametrierung und Anwendung der Komponente MpAxisCoupling
- Aufbau und Wirkungsweise des Kurvenscheibenautomat
- Implementierung des Kurvenscheibenautomat mit MpAxisCamSequencer
- Übersicht der Ausgleichsgetriebevarianten
- Übungsaufgaben und Beispiele
Bezeichnung | Bestellnummer | ||
---|---|---|---|
TM441 – Antriebstechnik elektronische Getriebe und Kurvenscheiben | TM441TRE.42-GER TM441TRE.42-ENG |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
SEM410 – Automation Studio Training: Integrierte Antriebstechnik
Die B&R Antriebslösung wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert. Ein durchgängiger, auf PLCopen basierender Softwarezugang erleichtert die Programmierung und Kombination unterschiedlicher Antriebskomponenten in der Maschine.
- Komponenten einer mechatronischen Antriebslösung
- Projektierung der B&R Antriebslösung
- Testumgebung zur Inbetriebnahme eines Antriebs
- Verwendung der Diagnosewerkzeuge
- mapp Technology Konzept
- PLCopen konforme GrundfunktionenPLCopen ist eine herstellerunabhängige Organisation im Bereich der industriellen Steuerungstechnik. Es werden Standards entwickelt die als Ziel der Umsetzung die Steigerung der Effizienz bei der Entwicklung von Applikationen und die Senkung der Kosten für die Wartung solcher Software vorsehen. (Quelle: de.wikipedia.org)
- Programmierung von Achsbewegungen in strukturierter Form
- Simulationsmöglichkeiten
- Erstellung einer Beispielapplikation
- Regelungskonzept, Einstellungen und Autotuning
Bestellnummer
SEM441.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
China
Veranstalter
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China
Telefon:
+86 / 21 54644800
Seminarkenndaten
Von: 19.06.2024
Beginn: 09:00
Bis: 20.06.2024
Ende: 15:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Chinesisch