Unterkünfte
Beherbergungsbetrieb ![]() | Link | Entfernung Seminarort |
---|---|---|
Haus Maximilian Ibm 8 5142 Eggelsberg Tel.: +43 7748 64 10 | 3 km | |
Gasthof Steinerwirt Revier Heimhausen 7 5142 Eggelsberg Tel.: +43 7748 2360 | 3,3 km | |
Gasthof "Zur Post" Hauptstraße 16 5141 Moosdorf Tel.: +43 7748 2319 | 3,6 km | |
Hotel Moorhof Dorfibm 2 5131 Franking Tel.: +43 6277 8188 | 6,6 km | |
Gasthaus Scharinger Handenberg 10 5144 Handenberg Tel.: +43 7748 80 77 | 8,3 km | |
Kirchenwirt Mayr Franking 4 5131 Franking Tel.: +43 6277 81 08 | 9 km | |
Hotel Seewirt Holzöster am See 21 5131 Franking Tel.: +43 6277 8666 | 11,4 km | |
Altstadthotels Stadtplatz 39 84489 Burghausen DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0) 8677 965 0 | 18 km | |
Hotel Glöcklhofer Ludwigsberg 4 84489 Burghausen DEUTSCHLAND Tel.: +49 (0) 8677 916 40-0 | 18,7 km |
Taxiunternehmen ![]() | Link | Kontakt |
---|---|---|
Taxi Baumgartner | +43 664 93 61 249 | |
Taxi Knauseder | +43 7747 50 15 | |
Taxi Albrecht | +43 664 35 85 759 |
Supermarkt ![]() | Adresse | Entfernung Seminarort |
---|---|---|
Unimarkt | B&R Straße 3 5142 Eggelsberg | 0,09 km |
Eurospar | Gundertshausen 77 5142 Eggelsberg | 2 km |
Tankstellen ![]() | Adresse | Entfernung Seminarort |
---|---|---|
Lagerhaus Tankstelle | Gundertshausen 79 5142 Eggelsberg | 2 km |
OMV | Salzburger Str. 12 5112 Lamprechtshausen | 11,4 km |
Apotheke ![]() | Adresse | Entfernung Seminarort |
---|---|---|
Weidmoos-Apotheke Lamprechtshausen | Holzhauserweg 2 5112 Lamprechtshausen Tel.: +43 6274 200 00 | 10,08 km |
Apotheke Bürmoos | Karl-Zillner-Platz 3 5111 Bürmoos Tel.: +43 6274 73 33 | 14 km |
Weitere Apotheken und Notdienste unter:
Restaurant ![]() | Adresse | Entfernung zum Seminarort |
---|---|---|
Sam's | B&R Straße 4 5142 Eggelsberg Tel.: 07748 32 421 | 0,2 km |
Gasthaus "Zur Linde" | Geretsberg 8 5132 Geretsberg Tel.: 07748 7127 | 6,7 km |
Jagdhaus Schmidhammer | Werberg 16 5132 Geretsberg Tel.: 07748 7212 | 8,6 km |
Brunnerwirt | Tarsdorf 5 5121 Tarsdorf Tel.: 06278 8125 | 18,8 km |
Schüdlbauer's | Auf der Haiden 76 5280 Braunau am Inn Tel.: 07722 64545 | 24,8 km |