Automation Studio Target for Simulink

Automation Studio Target for Simulink предоставляет интерфейс для автоматической генерации кода в MATLAB/Simulink для целевых систем на оборудовании B&R. MATLAB®/Simulink® и возможности симуляции и разработки в Automation Studio позволяют перейти от разработки модели к генерации высококачественного программного кода за считанные минуты. Поддерживаются языки программирования C, C++ и ST (согласно IEC 61131-3). Разработки на базе модели средствами MATLAB® и Simulink® улучшают качество производства и снижают время запуска проекта.

Номер модель Описание
1TGSIMTS.CRP.00-01 Корпоративная лицензия позволяет использовать Automation Studio Target for Simulink всеми пользователями компании во всех офисах компании, в том числе и в ассоциированных компаниях, в течение одного года. В соответствии с корпоративной лицензией право на использование Automation Studio на Automation PC компании B&R, которое поставляется совместно с аппаратным обеспечением, может быть предоставлено, если гарантируется использование Automation Studio только техническим персоналом пользователя, работающим с аппаратным обеспечением, или производителям установки. Automation Studio Target for Simulink обеспечивает автоматическую генерацию кода из MATLAB / Simulink for Automation Studio. Поддержка C, C++ и функциональных блоков. Также поддерживаются режим Simulink external mode, функции Simulink C-S, привязка модели и SimScape . Лицензирование происходит при активации продукта через Интернет. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.
1TGSIMTS.SNG.00-01 Однопользовательская лицензия позволяет только одному пользователю использовать Automation Studio Target for Simulink в любой момент времени в течение одного года. Automation Studio Target for Simulink обеспечивает автоматическую генерацию кода из MATLAB / Simulink для Automation Studio. Поддержка C, C++ и функциональных блоков. Nакже поддерживаются режим Simulink external mode, функции Simulink C-S, привязка модели и SimScape . Лицензия размещается на аппаратном ключе Technology Guard (TG). В случае использования аппаратного ключа несколько пользователей могут предоставлять друг другу право на использование Automation Studio на разных рабочих станциях, подключая ключ (TG) с однопользовательской лицензией к соответствующей рабочей станции. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия. Аппаратный ключ Technology Guard не входит в поставку однопользовательской лицензии и заказывается отдельно.
1TGSIMTS.SNG.00-02 Однопользовательская лицензия позволяет одному пользователю использовать Automation Studio Target for Simulink в любой момент времени в течение одного года. Automation Studio Target for Simulink обеспечивает автоматическую генерацию кода из MATLAB / Simulink для Automation Studio. Поддержка C, C++ и функциональных блоков. Nакже поддерживаются режим Simulink external mode, функции Simulink C-S, привязка модели и SimScape . Лицензия хранится в контейнере лицензий, который привязывается к компьютеру. Перенос лицензии на другой компьютер невозможен. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.
1TGSIMTS.STE.00-01 Лицензия Automation Studio Target for Simulink на локальное использование дает доступ любому количеству пользователей, но в пределах одного офиса или предприятия. Пользователи должны быть официально трудоустроены в компании, однако могут использовать Automation Studio вне зависимости от своего местонахождения как, например, международные специалисты по техническому обслуживанию. Automation Studio Target for Simulink обеспечивает автоматическую генерацию кода из MATLAB / Simulink для Automation Studio. Поддержка C, C++ и функциональных блоков. Также поддерживаются режим Simulink external mode, функции Simulink C-S, привязка модели и SimScape . Лицензирование происходит при активации продукта через Интернет. Через год лицензия будет автоматически продлена на один год и будет автоматически сгенерирован счет на оплату продления лицензии, если лицензия не будет аннулирована до истечения срока ее действия.

Общая информация

  • Область применения
     
  • Быстрое прототипирование простым нажатием кнопки
  • Конструкция контроллеров, основанная на модели
  • Разработка сложных структур управления
  • Программно-аппаратное моделирование – эмуляция критических компонентов систем
  • Разработка фильтров измеренных значений
  • Статистический анализ данных
  • Ваши преимущества:
     
  • Ускоренный цикл разработки
  • Повышенная производительность
  • Документирование и многократное использование технологических знаний
  • Оптимизированные параметры контроллера
  • Обширные библиотеки функций
  • Многочисленные варианты оценки
  • Интуитивно понятная работа

Технические характеристики

Следующие программное обеспечение требуется для того, чтобы использовать автоматическую генерацию кода средствами B&R Automation Studio Target for Simulink®:

  • MATLAB® и Simulink® версии 2017b или выше с B&R Automation Studio Target for Simulink® версии 6.2.2 или выше
     
  • Simulink Coder® или Embedded CoderTM 
     
  • Компилятор C++/C: зависит от версии MATLAB®/Simulink®: например, SDK7.0 или Visual Studio
     
  • Automation Studio Version версия 3.0.90 или старше требуется для того, чтобы передать код непосредственно в Automation Studio после его генерации.

Двунаправленный обмен данными

Внешний режим 

Внешний режим делает возможным подключить целевую систему к Simulink-модели через TCP/IP и наладить двусторонний обмен данными в процессе выполнения программы. Данные могут быть доступны для целевой системы непосредственно в модели Simulink (например, используя "Scope" или "Display") или записаны из модели Simulink в целевую систему (например, используя блоки Simulink "Gain" или "Constant")

Укажите страну и язык

B&R Logo