Краткое описание
Принадлежности Состав набора: один корпус для 26-контактной клеммной колодки, одна 26-контактная клеммная колодка, 20 контактов Superseal для проводов сечением 0,50 мм², 10 контактов Superseal для проводов сечением от 0,75 до 1,25 мм², 25 заглушек для контактов диаметром 1 мм
Общая информация
Сертификация
CE Да
Данные производителя
Производитель TE
Идентификатор производителя Корпус для 26-контактной клеммной колодки: 3-1437290-8
26-контактная клеммная колодка: 9-6437287-9
Контакт Superseal для проводов сечением 0,50 мм²: 3-1447221-4
Контакт Superseal для проводов сечением 0,75 до 1,25 мм²: 3-1447221-3
Заглушка для контактов диаметром 1 мм: 4-1437284-3
Номер модель:
6PMTBT50.01-00
Описание:
Клеммная колодка Superseal для подключения к разъему на устройстве T50 mobile, с контактами и заглушками
Документация Версия (Дата) Загрузка
Power Panel T50 mobile user's manual PDF / 7 MB

Укажите страну и язык

B&R Logo