Com o sistema de controle de processo APROL, os fabricantes de sistemas de biogás têm a solução perfeita para controlar todo o processo. Devido à sua excelente escalabilidade, o APROL pode ser operado de forma econômica em um PC industrial e oferece soluções de redundância, tecnologia de segurança e soluções de acionamento totalmente integradas.
Tecnologia da B&R em ação
Uma nova lei para usinas de biogás mudou o mercado como ele era. Diante dessa situação, um fabricante de usinas de biogás viu uma oportunidade de mudar os sistemas de controle. O projeto começou com especificações listando mais de 100 requisitos e um orçamento bem calculado.
A B&R tem a solução perfeita para ...
SCADA e sistemas de controle de processo
O sistema de controle de processo APROL é caracterizado principalmente pelo uso universal. Isso se deve à sua escalabilidade, modularidade e flexibilidade exclusivas.
Como uma solução confiável em mais de 3.000 instalações, oferece os seguintes recursos importantes:
- Abertura por meio de um grande número de interfaces padronizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nível inferior ou superior
- Transferência segura de dados
- Armazenamento de dados à prova de manipulação
- Conformidade com o Audit Trail FDA (rastreabilidade de todas as alterações)
- Geração de alarmes
- Sistema de tendência (implementado usando um banco de dados)
- Solução integrada de business intelligence
- Informação adicional:
- Catálogos APROL Process Automation
PCs industriais de alto desempenho
Poderoso
Os sistemas Automation PC e Panel PC da B&R possuem bastante potência. Usando a tecnologia mais recente, incluindo a última geração de processadores Intel Core i-series, o Automation PC 910 e o Panel PC 900 são a escolha perfeita para dominar aplicatições altamente exigentes. O Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 são baseados na mais recente tecnologia Intel Atom. Esses sistemas têm tamanho mínimo, mas podem oferecer desempenho até o nível do Core i-series.
Eficiência Energética
Outra vantagem da última geração dos processadores Core i-series e Atom da Intel é seu desempenho consideravelmente mais alto, mas menor consumo de energia - eficiência energética maximizada em toda a linha. Isso possibilita a eliminação dos ventiladores internos em muitos casos, uma vantagem já explorada pelos sistemas Automation PC 2100 e Panel PC 2100 resfriados passivamente.
Robusta
O design robusto do Automation PC e do Panel PC é perfeitamente adequado para operação nos ambientes mais adversos - mesmo a operação contínua de 24 horas não é problema para eles. Muitas variantes dos sistemas de PC não têm nenhuma conexão de cabo interna, muito menos peças rotativas.
Confiável
Cada PC e painel são submetidos a testes de funções abrangentes antes do envio. Todas as propriedades e interfaces do sistema são totalmente inspecionadas. Depois de anos de operação confiável, sua linha inferior vai notar a diferença.
Desenvolvimento
Os Automation PCs podem ser adaptados perfeitamente aos requisitos exclusivos de cada aplicação. Isso começa selecionando o desempenho do processador tamanho do invólucro, em seguida, dimensionando todo o resto - capacidade de memória e mídia de armazenamento como CFast, HDD ou SSD, por exemplo - conforme necessário.
Pronto para usar
Estes PCs industriais são entregues completamente prontos para uso. Fabricantes de máquinas OEM podem ter o PC de automação enviado diretamente para seu fornecedor de gabinete de controle com todo o software totalmente instalado. A pedido, a B&R pode congelar versões de BIOS e firmware para garantia de consistência a longo prazo - uma enorme vantagem para máquinas e sistemas certificados individualmente.
Disponível por muito tempo
Tanto o Automation PC 910 como o Panel PC 900, bem como o Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 estarão disponíveis a longo prazo. Uma vez que o PC tenha sido integrado a uma máquina, nenhum trabalho de manutenção adicional é necessário para o fabricante. A máquina entra na produção em série e pode continuar a ser fabricada por mais de uma década.
Redundância
Maior disponibilidade por meio de redundância é a pedra fundamental da tecnologia de energia. Com seu portfólio de produtos flexível, a B&R oferece uma solução eficiente que pode atender a todas as demandas.
- Redundância de servidor no sistema de controle de processo APROL da B&R
- Servidor Runtime
- Estações de operação
- Redundância de servidor hot/standby
- Controladores X20 padrão
- Tempos de switchover extremamente rápidos, menos de um milissegundo
- Transição ininterrupta
- Redundância de rede
- Vários sistemas fieldbus estão disponíveis
- Redundância de mídia e cabo
- Redundância em anel
- Redundância de alimentação
- Módulos de fonte de alimentação de 24 V redundantes
- Fontes de alimentação redundantes
- Informação adicional:
- Detalhes sobre redundância
- Manual de usuário:
- Detalhes sobre o sistema X20
- Detalhes sobre a fonte de alimentação
Tecnologia de segurança inovadora
O sistema de segurança da B&R fornece uma clara vantagem tecnológica com o mais alto nível de segurança e permite que conceitos de segurança inteligentes sejam implementados de forma extremamente simplificada. O sistema de segurança é totalmente integrado ao sistema de controle padrão e totalmente transparente.
Simples programação
As aplicações safety são criadas com blocos de funções pré-certificados usando uma ferramenta de desenvolvimento integrada e segura. As linguagens de programação FBD e Texto Estruturado estão disponíveis para esse fim. Além disso, também haverá a oportunidade de criar blocos de funções de forma independente, por exemplo em ANSI-C.
Manutenção remota e reconhecimento
Uma interface aberta para reconhecimento remoto de erros e cenários de manutenção também está disponível, além de uma função de atualização remota para o software safety.
Compreensivo portifólio de produto
Existem várias funções e diferentes variantes que podem ser usadas para todos os tipos de aplicações: Proteção IP20, IP20 revestida ou IP67 disponível:
- Entradas digitais
- Saídas digitais (0,5 A, 2 A e 10 A)
- Saída a relê
- Troca de grupos potenciais
- Módulo contador por pulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 e sensores de temperatura)
- Informação adicional:
- Detalhes relacionados à tecnologia de segurança
- Catálogos de tecnologia safety integrada
Motion Control integrado
Como especialista em tecnologia de acionamento, a B&R oferece uma ampla gama de unidades de acionamento: Desde servo drives compactos, de eixo único, multi-eixos ou montados em motor até conversores de frequência.
Controle uniforme com controle de movimento genérico
Todos os componentes da tecnologia de acionamento são integrados perfeitamente na ferramenta de desenvolvimento do Automation Studio. Independentemente do inversor e do motor usados, todas as funções estão disponíveis - de movimentos de eixo único a CNC e robótica.
Soluções simples para sistemas de controle complexos
Mesmo os requisitos mais complexos do sistema de controle podem ser facilmente atendidos usando a tecnologia de acionamento da B&R. Com pacotes de tecnologia para várias soluções e uma extensa biblioteca padrão, qualquer tarefa pode ser resolvida de maneira eficiente.
- Informação adicional:
- Motion control
- Visão geral do sistema - sistemas de acionamento
- Visão geral do sistema - inversores de frequência
- Visão geral do sistema - sistemas motorizados