Interfejs Automation Device Interface daje dostęp do poszczególnych funkcji urządzeń B&R. Ustawienie tego urządzenia można odczytywać i edytować za pomocą apletu B&R Control Center, z poziomu panelu sterowania.

  • Cechy:
  • Zmiana parametrów wyświetlacza
  • Odczyt przycisków urządzenia
  • Aktualizacja konfiguracji przycisków
  • Aktywacja wybranych dla urządzenia kontrolek LED na klawiaturze
  • Odczyt lub kalibracja urządzeń wejściowych (np. stacyjek, pokręteł, manipulatorów, potencjometrów)
  • Odczyt temperatur, prędkości wentylatorów, danych statystycznych i ustawień przełączników
  • Odczyt roboczogodzin (czas włączenia)
  • Odczyt ustawień użytkownika i fabrycznych
  • Odczyt wersji oprogramowania
  • Aktualizacja i zapisywanie BIOS i oprogramowania firmware
  • Tworzenie raportów dotyczących aktualnego systemu (usługa wsparcia)
  • Ustawianie wartości korektora SDL dla potrzeb regulacji przewodów SDL
  • Zmiana Numeru seryjnego użytkownika (ID)

Zestaw deweloperski B&R Automation Device Interface (ADI)

Zestaw deweloperski ADI może służyć do uzyskiwania dostępu do funkcji interfejsu ADI firmy B&R z poziomu aplikacji pracujących w systemie Windows, stworzonych w jednym z poniższych środowisk programistycznych:

  • Microsoft Visual C++ 6.0
  • Microsoft Visual Basic 6.0
  • Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
  • Microsoft Visual Studio 2005 (lub nowsza wersja)
  • Cechy:
  • Jeden moduł Microsoft Visual Basic z deklaracjami funkcji ADI
  • Pliki nagłówków i biblioteki importowe dla Microsoft Visual C++
  • Pliki pomocy do Visual Basic i Visual C++
  • Przykładowe projekty Visual Basic i Visual C++
  • Pliki DLL ADI (do testowania aplikacji jeśli nie zainstalowano sterowników ADI)

Interfejs B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Interfejs ADI .NET SDK można wykorzystywać do uzyskiwania dostępu do funkcji interfejsu B&R Automation Device Interface (ADI) z poziomu aplikacji .NET utworzonych za pomocą Microsoft Visual Studio 2005 lub jego nowszej wersji.

  • Obsługiwane języki programowania:
  • Visual Basic
  • Visual C++
  • Visual C#
  • Cechy:
  • Biblioteka klas ADI .NET
  • Pliki pomocy w formacie HTML Help 1.0 (plik .chm) i MS Help 2.0 (plik .HxS)
  • Przykładowe projekty i fragmenty kodu dla Visual Basic, Visual C++, and Visual C#
  • Pliki DLL ADI (do testowania aplikacji jeśli nie zainstalowano sterowników ADI)

Program diagnostyczny interfejsu HMI

Program diagnostyczny interfejsu B&R ADI HMI służy do analizowania urządzenia i generowania plików raportu. Pliki raportu można następnie wykorzystać do analizy błędów.

Agent interfejsu B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP

Agent B&R ADI SNMP to opcjonalny komponent systemu Windows pozwalający na monitorowanie i konfigurowanie przemysłowych komputerów B&R za pośrednictwem protokołu SNMP. Przykładowo, operator obsługujący konsolę zarządzania SNMP (stację monitorującą) może obserwować wartości temperatury podzespołów komputera przemysłowego B&R lub zmieniać numer seryjny użytkownika.

Rozwinięcie skrótu SNMP to Simple Network Management Protocol (pol. Prosty Protokół Zarządzania Siecią); protokół został opracowany przez społeczność IETF (Internet Engineering Task Force 1) i ma na celu umożliwienie monitoringu urządzeń sieciowych (np. ruterów, serwerów, przełączników, drukarek i komputerów) z jednego, centralnego punktu. Protokół określa również komunikację pomiędzy urządzeniami monitorowanymi (agentami) a stacją monitorującą (menedżer SNMP, konsola zarządzająca). Protokół SNMP zaprojektowano z myślą o monitorowaniu wszelkich urządzeń, jakie można połączyć w sieć. Wybrane zadania z zakresu monitoringu sieci za pomocą protokołu SNMP to:

  • Cechy:
  • Monitorowanie podzespołów sieciowych
  • Zdalne sterowanie i konfiguracja podzespołów sieciowych
  • Wykrywanie i powiadamianie o błędach

Wybierz kraj i język

B&R Logo